1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งข้อต่องอยูเนี่ยน KCL ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็กสวมเร็วแบบ One-Touch

ข้อต่อฟิตติ้งข้อต่องอยูเนี่ยน KCL ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็กสวมเร็วแบบ One-Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch เหมาะสำหรับท่อตั้งฉาก
[คุณสมบัติ]
·ไลน์ไอน้ำ และลดแรงงานสำหรับงานท่อ
· ฟิตติ้ง ที่หยุดการไหลของอากาศ ขณะถอด (กลไกการซีลตัวเองแบบฝังในตัว)
· สเปคไม่มีส่วนผสมของทองแดง (Electroless Nickel Plating)
· มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานวางท่อมุมฉากขวา จากเกลียวตัวเมีย

ฟิตติ้งข้องอ: ข้อกำหนด KCL

ลักษณะภายนอก KCL

ลักษณะภายนอก KCL

Outline Drawing KCL

Outline Drawing KCL

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
M
รุ่นH
(width across flats)
øD1หมายเหตุ)øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KCL04-M5810.4825.316.718.4181.91.96
1/8KCL04-01S101022.124.22.32.311
6M5 × 0.8KCL06-M5812.8826.817.420.319.52.22.27
1/8KCL06-01S12122824.227.5196.26.213
1/4KCL06-02S1428.629.521
81/8KCL08-01S1415.21434.126.230.721.513.010.516
1/4KCL08-02S30.632.724
3/8KCL08-03S173034.237
101/4KCL10-02S1718.5173833.437.22419.516.529
3/8KCL10-03S34.838.738
123/8KCL12-03S2220.920.940.739.244.325.524.821.363
1/2KCL12-04S42.345.781

หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันเกลียวในเกลียว R

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อ ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

Drawing โครงสร้าง ซีรีส์ KC

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)พร้อมซีล
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
 

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับ/ สปริงSUS304
ไกด์SUS304, PBT
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อกPOM
วาล์ว/ ตัวยึดPOM
สต๊อปเปอร์C3604, POM
ซีล/ โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KCL04-01S
KCL04-M5
KCL06-01SSALE
KCL06-02S
KCL06-M5
KCL08-01S
KCL08-02S
KCL08-03SSALE
KCL10-02SSALE
KCL10-03S
KCL12-03S
KCL12-04S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 167.45

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 4R1/8

฿ 171.70

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 4M5×0.8

฿ 171.70

฿ 151.51

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 179.35

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6R1/4

฿ 175.10

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6M5×0.8

฿ 187.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 8R1/8

฿ 187.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/4

฿ 187.00

฿ 165.01

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R3/8

฿ 203.15

฿ 179.26

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 203.15

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10R3/8

฿ 275.40

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 12R3/8

฿ 275.40

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สี สีดำ สีปุ่มปลด สีน้ำเงิน