(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสียบเพื่ออุด One-Touch ฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· วัสดุ: SUS316
· ปราศจากจาระบี สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อเสียบอุด One-Touch ฟิตติ้งที่ไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะภายนอก KQG2P
Drawing โครงร่าง KQG2P
(หน่วย: มม.)
ขนาดฟิตติ้งที่มี (⌀d) | รุ่น | øD | L | A | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | KQG2P-23 | 5 | 28.9 | 16.9 | 2.7 |
ø4 | KQG2P-04 | 6 | 29.6 | 17 | 4.1 |
ø6 | KQG2P-06 | 8 | 30.8 | 17.2 | 8.5 |
ø8 | KQG2P-08 | 10 | 33.7 | 17.6 | 15.5 |
ø10 | KQG2P-10 | 12 | 34.6 | 17.6 | 24.1 |
ø12 | KQG2P-12 | 14 | 36.5 | 17.9 | 35.8 |
ø16 | KQG2P-16 | 18 | 38.6 | 17.8 | 65.5 |
(หน่วย: มม.)
ขนาดฟิตติ้งที่มี (⌀d) | รุ่น | øD | L | A | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
⌀1/8" | KQG2P-01 | 5 | 28.9 | 16.9 | 2.7 |
⌀5/32" | KQG2P-03 | 6 | 29.6 | 17 | 4.1 |
⌀1/4" | KQG2P-07 | 8 | 30.3 | 16.8 | 8.9 |
⌀5/16" | KQG2P-09 | 10 | 33.7 | 17.6 | 15.5 |
⌀3/8" | KQG2P-11 | 11 | 34.1 | 17.5 | 21 |
⌀1/2" | KQG2P-13 | 14 | 36.4 | 17.9 | 38.5 |
รหัสสินค้า |
---|
KQG2P-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) |
รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQG2P-01 ในชุด ปลั๊ก KQG2P, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316
รหัสสินค้า |
---|
KQG2P-03 |
KQG2P-04 |
KQG2P-06 |
KQG2P-07 |
KQG2P-08 |
KQG2P-09 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.80 | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/32 | ||
฿ 118.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | - | ||
฿ 135.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | - | ||
฿ 101.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/4 | ||
฿ 158.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | - | ||
฿ 158.40 | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง