(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ: SUS316, ส่วนซีล: FKM พิเศษ
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· สอดคล้องกับตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (วัสดุชิ้นส่วนสอดคล้องตามการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์)
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายแยกชิ้นส่วนและลดขนาดของ ท่อ/ สาย ในทิศทางเดียว
Outline drawing ยูเนี่ยน "Y" ท่อต่างขนาด: KQG2U
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | P | W | M1 | M2 | øN | øO | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | ||||||||||||
ø3.2 | ø4 | KQG2U23-04 | 9.1 | 27 | 10.8 | 8.1 | 16.4 | 12 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 8.5 |
ø4 | ø6 | KQG2U04-06 | 11.4 | 29.3 | 11.2 | 9.1 | 18.2 | 12.6 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 11.9 |
ø6 | ø8 | KQG2U06-08 | 13.7 | 33.7 | 12.2 | 11.5 | 22.9 | 13.6 | 16.1 | 4.2 | 8 | 13.4 | 19.3 |
ø8 | ø10 | KQG2U08-10 | 16.6 | 38.3 | 13.8 | 14.6 | 28.3 | 16.1 | 17 | 4.2 | 8 | 25.6 | 31.6 |
ø10 | ø12 | KQG2U10-12 | 18.7 | 43 | 14 | 17.6 | 34.2 | 17 | 18.6 | 4.2 | 8 | 40 | 47.6 |
ø12 | ø16 | KQG2U12-16 | 24.6 | 47.4 | 15.6 | 19.8 | 38.5 | 18.6 | 20.8 | 4.2 | 8 | 57.4 | 67.6 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | P | W | M1 | M2 | øN | øO | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )หมายเหตุ2) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | ||||||||||||
⌀1/8" | ⌀5/32" | KQG2U01-03 | 9.1 | 27 | 10.8 | 8.1 | 16.4 | 12 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 8.5 |
⌀5/32" | ⌀1/4" | KQG2U03-07 | 11.7 | 28.8 | 11.4 | 9.1 | 18.2 | 12.6 | 13.5 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 11.8 |
⌀1/4" | ⌀5/16" | KQG2U07-09 | 13.7 | 33.8 | 12 | 12.2 | 23.9 | 13.5 | 16.1 | 4.2 | 8 | 13.4 | 20 |
⌀5/16" | ⌀3/8" | KQG2U09-11 | 16 | 38.3 | 13.8 | 14.6 | 28.3 | 16.1 | 16.6 | 4.2 | 8 | 25.6 | 31 |
⌀3/8" | ⌀1/2" | KQG2U11-13 | 19.6 | 40.5 | 13.7 | 17.2 | 33.2 | 16.6 | 18.5 | 4.2 | 8 | 40 | 45 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของไหล | อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3) |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote5) |
ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5) |
สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (⌀3.2, ⌀1/8 "ไม่รวม)
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
สายที่ใช้ | อุณหภูมิ |
---|---|
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH | 80 °C ขึ้นไป |
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL | 120 °C ขึ้นไป |
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG2
จำนวน | Part Name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ปุ่มปลด | SUS316 |
2 | ไกด์ 1 | SUS316 |
3 | ไกด์ 2 | SUS316 |
4 | หัวจับ | SUS316 |
5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | SUS316 |
7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
9 | สตัด | SUS316 |
รหัสสินค้า |
---|
KQG2U01-03 |
KQG2U03-07 |
KQG2U04-06 |
KQG2U06-08 |
KQG2U07-09 |
KQG2U08-10 |
KQG2U09-11 |
KQG2U10-12 |
KQG2U11-13 |
KQG2U12-16 |
KQG2U23-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,063.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 5/32 | ||
฿ 758.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/32 | 1/4 | ||
฿ 758.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 1,053.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 8 | ||
฿ 1,053.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 5/16 | ||
฿ 1,726.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 10 | ||
฿ 1,726.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/16 | 3/8 | ||
฿ 2,422.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 2,422.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 3,192.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 16 | ||
฿ 1,063.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง