1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูเนี่ยน เกลียวใน Bulkhead KQ2E-G One-Touch ฟิตติ้ง (รหัสสินค้า)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ยูเนี่ยน เกลียวใน Bulkhead KQ2E-G One-Touch ฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ของ SMC

[คุณสมบัติ]
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย ของเกลียว เกลียวนอก และ ท่อ/ สายยาง สำหรับติดตั้งบนแผง ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน เกลียวใน Bulkhead: KQ2E-G

วงรี, วงกลม

วงรี, วงกลม

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ใช้งานได้
สายยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นT
(M)
H1
(ความกว้าง
ส่วนเรียบ)
H2
(ความกว้าง
ส่วนเรียบ)
L1L2ขนาด บุชชิ่งปลดรูติดตั้งMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )ต่ำสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
น้ำหนัก
g
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2E04-01G1M12 × 1141424.4107.7101313.35.64321.2
1/4KQ2E04-02G1M12 × 117142914.67.7101313.35.64330.9
ø61/8KQ2E06-01G1M14 × 1171723.69.29.7121513.313.110.44.528.9
1/4KQ2E06-02G1M14 × 1171728.4149.7121513.313.110.44.532.4
3/8KQ2E06-03G1M14 × 1191730.716.39.7121513.313.110.44.535.9
ø81/8KQ2E08-01GM16 × 1171924.16.713-1714.226.118630.5
1/4KQ2E08-02GM16 × 1171928.41113-1714.226.118633.1
3/8KQ2E08-03GM16 × 1191931.714.313-1714.226.118637.4
ø101/4KQ2E10-02GM20 × 1222429.39.915.6-2115.641.529.57.563.8
3/8KQ2E10-03GM20 × 1222431.41215.6-2115.641.529.57.571.6
ø123/8KQ2E12-03GM22 × 1242732.311.918.2-231758.346.1969.3
1/2KQ2E12-04GM22 × 1242737.717.318.2-231758.346.1972.7
ø163/8KQ2E16-03GM28 × 1.5303234.411.523.6-2920.6966713122.2
1/2KQ2E16-04GM28 × 1.5303238.815.923.6-2920.61136713132.1

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง

ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2E12-03G-X17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 565.20

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[SUS303, SUS304] SUS304[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )123/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ Rc จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2E12-03G-X17 ในชุด ยูเนี่ยน เกลียวใน Bulkhead KQ2E-G One-Touch ฟิตติ้ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2E06-02G1
KQ2E06-02G1-X17
KQ2E06-03G1
KQ2E12-04G
KQ2E12-04G-X17
KQ2E16-03G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 862.00

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4วงรีสีขาวN/A

฿ 856.52

10 ชิ้น 17 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61/4วงรีสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 381.60

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR63/8วงรีสีขาวN/A

฿ 549.90

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/2วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 1,341.48

10 ชิ้น 17 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )121/2วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 620.10

2 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR163/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A