(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการแยกท่อ 4 ส่วนในแนวตั้งฉากจากเกลียวใน
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว)
Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1บันทึก) | ขนาด บุชชิ่งปลด | øD2 | L | I | A* | M | P | Q | øO | øN | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øX | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2UD04-01GS | 12 | 8.2 | 7.7 | 10.4 | 36.7 | 16.6 | 33.6 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 11.7 |
1/4 | KQ2UD04-02GS | 14 | 8.2 | 7.7 | 10.4 | 41.1 | 16.6 | 36.4 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 20.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2UD06-01GS | 14 | 10.4 | 9.7 | 13.2 | 39.5 | 21 | 36.4 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2UD06-02GS | 14 | 10.4 | 9.7 | 13.2 | 43.9 | 21 | 39.2 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 7.3 | 21.6 |
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2UD04-02GS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 32 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | 4 | R | 1/4 | 4 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | สาขาคู่ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง