1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ แยก คู่ KQ2UD-G

ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ แยก คู่ KQ2UD-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการแยกท่อ 4 ส่วนในแนวตั้งฉากจากเกลียวใน

ข้อมูลจำเพาะ ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ดับเบิ้ล: KQ2UD-G (น้ำยาซีลเกลียว)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1บันทึก) ขนาด บุชชิ่งปลดøD2LIA*MPQøOøNพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก (กรัม)
øXไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2UD04-01GS128.27.710.436.716.633.613.38.26.863.24.24.25.411.7
1/4KQ2UD04-02GS148.27.710.441.116.636.413.38.26.863.24.24.25.420.6
ø61/8KQ2UD06-01GS1410.49.713.239.52136.413.310.48.263.213.410.6616.4
1/4KQ2UD06-02GS1410.49.713.243.92139.213.310.48.263.213.410.67.321.6

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2UD04-01G
KQ2UD04-01GS
KQ2UD04-02GS
KQ2UD06-01G
KQ2UD06-01GSSALE
KQ2UD06-02G
KQ2UD06-02GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด

฿ 698.07

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] C3604[SUS303, SUS304] SUS304--------

฿ 766.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3034R1/84สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาว

฿ 807.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3034R1/44สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาว

฿ 351.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] C3604[SUS303, SUS304] SUS304--------

฿ 356.40

฿ 296.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3036R1/84สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาว

฿ 867.98

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] C3604[SUS303, SUS304] SUS304--------

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3036R1/44สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด สาขาคู่
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60