(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบ One-Touch
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อต่อไลน์ ในทิศทางเดียวกัน และทำ มุม 90° จากเกลียวใน
Outline drawing ยูเนี่ยน เซอร์วิส ที: KQ2Y-G (น้ำยาซีลเกลียว)
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ1) | ปลด ขนาดของ บุชชิ่ง | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ mm2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2Y04-01GS1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 28.4 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 5.6 |
1/4 | KQ2Y04-02GS1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 15.3 | 21.7 | 15.3 | 32.3 | 13.3 | 6.4 | 4.4 | 3 | 15 | |
ø6 | 1/8 | KQ2Y06-01GS1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 16.3 | 17.3 | 16.3 | 30.5 | 13.3 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2Y06-02GS1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 16.3 | 22.8 | 16.3 | 34.4 | 13.3 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 15.8 | |
3/8 | KQ2Y06-03GS1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 16.3 | 24.1 | 16.3 | 35.3 | 13.3 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 27.5 | |
ø8 | 1/8 | KQ2Y08-01GS | 10 | 13.2 | 13 | - | 10 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 33.8 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 4.5 | 8 |
1/8 | KQ2Y08-01GQS | 12 | 13.2 | 13 | - | 12 | 18.2 | 23.5 | 18.2 | 38.7 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 11.1 | |
1/4 | KQ2Y08-02GS | 14 | 13.2 | 13 | - | 12 | 18.2 | 25.4 | 18.2 | 38.9 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 19.5 | |
3/8 | KQ2Y08-03GS | 17 | 13.2 | 13 | - | 12 | 18.2 | 25.5 | 18.2 | 38.6 | 14.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 26.5 | |
ø10 | 1/8 | KQ2Y10-01GS | 12 | 15.9 | 15.6 | - | 12 | 20.6 | 23.5 | 20.6 | 41.1 | 15.6 | 40 | 28.4 | 6 | 14 |
1/4 | KQ2Y10-02GS | 17 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 20.6 | 28.6 | 20.6 | 44.6 | 15.6 | 40 | 28.4 | 7.5 | 24.5 | |
3/8 | KQ2Y10-03GS | 17 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 20.6 | 29.5 | 20.6 | 45.1 | 15.6 | 40 | 28.4 | 7.5 | 25 | |
1/2 | KQ2Y10-04GS | 22 | 15.9 | 15.6 | - | 17 | 20.6 | 33.5 | 20.6 | 47.8 | 15.6 | 40 | 28.4 | 7.5 | 47.4 | |
ø12 | 1/4 | KQ2Y12-02GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 23 | 29.9 | 23 | 48.3 | 17 | 57.4 | 45.4 | 9 | 27.6 |
3/8 | KQ2Y12-03GS | 17 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 23 | 30.8 | 23 | 48.8 | 17 | 57.4 | 45.4 | 9 | 28.2 | |
1/2 | KQ2Y12-04GS | 22 | 18.5 | 18.2 | - | 17 | 23 | 34.8 | 23 | 51.5 | 17 | 57.4 | 45.4 | 9 | 50.7 | |
ø16 | 3/8 | KQ2Y16-03GS | 22 | 23.8 | 23.6 | - | 21 | 28.6 | 35.4 | 28.6 | 58.9 | 20.6 | 81 | 60 | 11 | 48.3 |
1/2 | KQ2Y16-04GS | 22 | 23.8 | 23.6 | - | 21 | 28.6 | 34.1 | 28.6 | 56.3 | 20.6 | 113 | 60 | 13 | 52 |
หมายเหตุ 1) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนนัท | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBP |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2Y12-02GS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2Y12-02GS ในชุด ยูเนี่ยน เซอร์วิส ที KQ2Y-G (น้ำยาซีลเกลียว) One-Touch ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
KQ2Y06-01GS1 |
KQ2Y06-02G1 |
KQ2Y06-02GS1 |
KQ2Y12-03G |
KQ2Y12-03GS |
KQ2Y12-04G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.19 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 491.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/4 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 592.26 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 306.00 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 3/8 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 310.50 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 3/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 738.37 | 2 ชิ้น | 32 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | 1/2 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง