1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ ยาว KQ2W (แบบมี/ไม่มี ยาแนว)

ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ ยาว KQ2W (แบบมี/ไม่มี ยาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โดยทั่วไปใช้ในลักษณะเดียวกับการ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้องอ
·ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้รบกวนกันและกันในการวางตำแหน่ง สามมิติ

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน ข้องอ ยาว KQ2W-G (ซีลปะเก็น)

วงรี, วงกลม

วงรี, วงกลม

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ขนาด บุชชิ่งปลด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH (ด้านทแยงมุม)⌀D1หมายเหตุ1)ขนาด บุชชิ่งปลดøD2L1L2A*Mพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
พร้อมฉากเข้ามุม
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2W04-01GS1108.27.7101014.829.930.913.344311
1/4KQ2W04-02GS1148.27.7101014.833.332.713.344327.5
ø61/8KQ2W06-01GS11010.49.7121015.53133.113.310.98.64.511.4-
1/4KQ2W06-02GS11410.49.7121015.534.434.913.310.98.64.528-
3/8KQ2W06-03GS11710.49.7121015.535.735.813.310.98.64.547.4-
ø81/8KQ2W08-01GS1013.213-1016.432.435.914.210.910.94.512.2
1/8KQ2W08-01GQS1213.213-1217.242.445.914.220.514.2623.7
1/4KQ2W08-02GS1413.213-1217.239.14114.220.514.2640
3/8KQ2W08-03GS1713.213-1217.239.240.714.220.514.2647
ø101/4KQ2W10-02GS1715.915.6-1719.352.956.215.633.523.87.559
3/8KQ2W10-03GS1715.915.6-1719.348.551.415.633.523.87.551.3
1/2KQ2W10-04GS2215.915.6-1719.352.554.115.633.523.87.592
ø121/4KQ2W12-02GS1718.518.2-1721.554.258.81747.737.7960.7
3/8KQ2W12-03GS1718.518.2-1721.549.8541747.737.7953.2
1/2KQ2W12-04GS2218.518.2-1721.553.856.71747.737.7993.9
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

Drawing โครงสร้าง

ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
10-KQ2W08-01GQS
KQ2W04-01G1
KQ2W04-01GS1
KQ2W04-02GS1
KQ2W06-01G1
KQ2W06-01GS1
KQ2W06-02G1
KQ2W06-02GS1
KQ2W06-03G1
KQ2W06-03GS1
KQ2W08-01G
KQ2W08-01GQS
KQ2W08-01GS
KQ2W08-02G
KQ2W08-02GS
KQ2W08-03G
KQ2W08-03GS
KQ2W10-02G
KQ2W10-02GS
KQ2W10-03G
KQ2W10-03GS
KQ2W10-04GS
KQ2W12-02GS
KQ2W12-03G
KQ2W12-03GS
KQ2W12-04G
KQ2W12-04GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สเปค ตามที่กำหนด

฿ 353.70

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด81/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบผลิตภัณฑ์ ทั่วไป (ซีรี่ส์ KQ) ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ

฿ 671.42

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ41/8ไม่มีกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 735.87

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 34 วัน มาตรฐาน/ มินิ41/8พร้อมกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 313.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ41/4พร้อมกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ61/8ไม่มีกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 800.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ61/8พร้อมกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 734.57

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ61/4ไม่มีกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ61/4พร้อมกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 803.45

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน มาตรฐาน/ มินิ63/8ไม่มีกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 850.84

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ63/8พร้อมกระบวนการซีลวงรีN/A

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ81/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 836.52

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ81/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ซีรี่ส์ KQ) ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ส่วนตัดขวางที่มีประสิทธิภาพ

฿ 333.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ81/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 789.58

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน มาตรฐาน/ มินิ81/4ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 333.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ81/4พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 340.20

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ83/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 344.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ83/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,065.77

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน มาตรฐาน/ มินิ101/4ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ101/4พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,065.77

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 33 วัน มาตรฐาน/ มินิ103/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 452.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ103/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,100.13

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ101/2พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 485.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ121/4พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,142.83

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ123/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 485.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ123/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,149.64

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ121/2ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 1,178.32

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน มาตรฐาน/ มินิ121/2พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT วัสดุส่วนเกลียว SUS303 บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สีปุ่มปลด สีขาว