1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยูเนี่ยนข้องอ สำหรับพื้นที่ จำกัด สามารถขันส่วนหัวหกเหลี่ยม บนตัวเรือนได้ โดยใช้ประแจบล็อค

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน ข้องอ ยูนิเวอร์แซล KQ2V-G (น้ำยาซีลเกลียว)

วงรี, วงกลม

วงรี, วงกลม

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ขนาด บุชชิ่งปลด

ใช้งานได้
สายยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1บันทึก) ปลด
ขนาดของ บุชชิ่ง
⌀D2หมายเหตุ)L1L2L3A*Mพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )ต่ำสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
น้ำหนัก
g
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2V04-01GS188.27.71013.419.313.725.622.513.32.92.9313.2
ø61/8KQ2V06-01GS1810.49.71213.420.513.725.622.513.37.55.94.513.5
1/4KQ2V06-02GS11010.49.71215.319.917.930.525.813.37.55.94.524.9
ø81/8KQ2V08-01GS1213.213-17.623.515.127.624.514.21611.2622.6
1/4KQ2V08-02GS1213.213-17.623.518.53126.314.21611.2629.1
3/8KQ2V08-03GS1413.213-20.623.119.535.330.214.21611.2644.4
ø101/4KQ2V10-02GS1415.915.6-20.625.919.934.930.215.62720.37.538.1
3/8KQ2V10-03GS1415.915.6-20.625.920.335.330.215.62720.37.545.7
ø123/8KQ2V12-03GS1718.518.2-25.228.521.437.632.5173930.8959.6
1/2KQ2V12-04GS1718.518.2-25.228.524.640.834.4173930.8978.22
  • * อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
    หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
Drawing โครงสร้าง

ไกด์/ หัวจับ
สามารถใช้ได้กับทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน แรงจับยึดขนาดใหญ่ หัวจับให้การจับชิ้นงาน แน่นอน ช่วยเพิ่มแรงจับสายอย่างมาก
ซีล
ด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa ทำให้มีการซีลที่เชื่อถือได้ และมีความต้านทานต่ำขณะใส่สาย
บุชชิ่งปลด (สีขาว)
แรงปลดล็อคน้อย หัวจับ ป้องกัน ความดัน ไม่จำเป็นในการจับสาย
ตัวเรือน/ โอริง/ สตัด
เหมาะสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด ตัวเรือน และส่วน เกลียว หมุนเพื่อให้สามารถวางตำแหน่ง ได้

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2V12-04GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 1,191.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 45 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/2พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ยูเนี่ยนสากล อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว