1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยนสาขา KQ2LU-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2-G, ยูเนี่ยนสาขา KQ2LU-G (น้ำยาซีลเกลียว / ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
·สามารถใช้ใน สุญญากาศ -100 kPa
· วัสดุชิ้นส่วนโลหะ: SUS303.
· ปรับปรุงความสามารถในการถอดสาย : ลดแรงใส่สายสูงสุด 30%, ลดแรงถอดสายสูงสุด 20%
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมน้ำหนักที่ลดลง: การเปรียบเทียบพื้นที่: ความสูงลดลง 24% ความกว้างลดลง 23% น้ำหนักลดลง 57%
· รูปร่าง: รวมทั้งหมด 27 รุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อแยกไลน์ลมตรงมุมฉากขวา ไปเป็นเกลียวใน

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยนสาขา ฟิตติ้ง: KQ2LU-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ยูเนี่ยนสาขา ฟิตติ้ง: KQ2LU-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ยูเนี่ยนสาขา ฟิตติ้ง: KQ2LU-G (น้ำยาซีลเกลียว)

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)ขนาด บุชชิ่งปลดL1L2L3A*MPøOøNQ1Q2พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
øXไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2LU04-01GS108.27.715.823.327.424.313.38.263.215.87.964.139.5
1/4KQ2LU04-02GS148.27.715.827.731.827.113.38.263.215.87.964.1319.3
ø61/8KQ2LU06-01GS1210.49.716.62429.226.113.310.463.216.51013.9114.510.6
1/4KQ2LU06-02GS1410.49.716.528.433.628.913.310.463.216.51013.9114.519.5
3/8KQ2LU06-03GS1710.49.716.529.83529.913.310.464.216.51013.9114.531.5
ø81/8KQ2LU08-01GS1413.21318.225.732.329.214.213.284.218.213.126.318.2616.4
1/4KQ2LU08-02GS1413.21318.230.136.73214.213.284.218.213.126.318.2621.5
3/8KQ2LU08-03GS1713.21318.231.538.13314.213.284.218.213.126.318.2633.3
ø101/4KQ2LU10-02GS1715.915.620.332.240.235.515.615.984.220.315.940.8297.526.6
3/8KQ2LU10-03GS1715.915.620.333.641.636.515.615.984.220.315.940.8297.534.4
1/2KQ2LU10-04GS2215.915.620.337.845.839.41715.984.220.315.940.8297.562.3
ø121/4KQ2LU12-02GS1922.518.222.534.443.638.91718.584.222.517.957.245.2937.7
3/8KQ2LU12-03GS1922.518.222.535.84539.920.618.584.222.517.957.245.2940.6
1/2KQ2LU12-04GS2222.518.222.54049.242.820.618.584.222.517.957.245.2962.7
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดมิลลิเมตร ซีรี่ส์ KQ2-G (ข้อมูลอ้างอิง)

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2LU04-01GS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 582.19

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 32 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ