1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ KQ2L-G (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ KQ2L-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
· วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ: SUS303
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง: แรงแทรกสูงสุดลดลง 30% แรงปลดสูงสุดลดลง 20%
· กะทัดรัดและ รุ่นน้ำหนักเบา: อัตราส่วนพื้นที่ลดลง 24% ในทิศทางความสูง 23% ลงในแนวนอนลดลง 57% ในอัตราส่วน มวล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อที่ เหล็กฉาก จากส่วน เกลียวใน

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ยูเนี่ยนข้องอ: KQ2L-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ยูเนี่ยนข้องอ KQ2L-G (น้ำยาซีลเกลียว)

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH (ด้านทแยงมุม)⌀D1หมายเหตุ1)ขนาด บุชชิ่งปลดøD2L1L2A*Mพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
พร้อมฉากเข้ามุม
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2L04-01GS1108.27.7101014.816.217.213.34.63.334.8
1/4KQ2L04-02GS1148.27.7101014.821.721.113.34.63.3314.3
ø61/8KQ2L06-01GS11010.49.7121015.517.319.413.311.494.55.2-
1/4KQ2L06-02GS11410.49.7121015.522.823.313.311.494.514.7-
3/8KQ2L06-03GS11710.49.7121015.524.124.213.311.494.526.5-
ø81/8KQ2L08-01GS1013.213-1016.418.722.214.211.411.44.56.1
1/8KQ2L08-01GQS1213.213-1217.223.527.014.221.614.969.3
1/4KQ2L08-02GS1413.213-1217.225.427.314.221.614.9617.7
3/8KQ2L08-03GS1713.213-1217.225.527.014.221.614.9624.7
ø101/8KQ2L10-01GS1215.915.6-1218.623.628.415.621.614.9611.1
1/4KQ2L10-02GS1715.915.6-1719.328.731.915.635.2257.521.7
3/8KQ2L10-03GS1715.915.6-1719.329.632.415.635.2257.522.2
1/2KQ2L10-04GS2215.915.6-1719.333.635.115.635.2257.544.6
ø121/4KQ2L12-02GS1718.518.2-1721.530.034.51750.239.7923.5
3/8KQ2L12-03GS1718.518.2-1721.530.935.01750.239.7924.1
1/2KQ2L12-04GS2218.518.2-1721.534.937.71750.239.7946.5
ø163/8KQ2L16-03GS2223.823.6-2127.135.442.220.67158.91140.8-
1/2KQ2L16-04GS2223.823.6-2127.134.139.620.610058.91344.5-
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดมิลลิเมตร ซีรี่ส์ KQ2-G (ข้อมูลอ้างอิง)

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2-G

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนนัทJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชาก อยู่ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2L10-03GS-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 199.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR103/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT วัสดุส่วนเกลียว SUS303 การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2L10-03GS-X12 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อ KQ2L-G

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2L12-02GS
10-KQ2L12-03G
10-KQ2L12-03GS
KQ2L10-03GS-X17
KQ2L10-04G
KQ2L10-04G-X17
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 237.60

5 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR121/4พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 233.10

2 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR123/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 237.60

2 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR123/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 534.82

10 ชิ้น 17 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )103/8พร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 37.80

2 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR101/2ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 537.84

10 ชิ้น 17 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )101/2ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี