1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2, ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G (รหัสสินค้า)

One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KQ2, ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· การสวมหรือถอดแบบวันทัช
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเดินท่อจากส่วน เกลียวนอก ของ เกจวัดความดัน ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G

ลักษณะภายนอก ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G

ลักษณะภายนอก ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G

Outline drawing ระบุขนาด ยูเนียนฟิตติ้งตัวเมีย KQ2F-G

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)ขนาด บุชชิ่งปลดL1L2Mพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2F04-01G1147.97.71024.18.513.35.64312
1/4KQ2F04-02G1177.97.7102912.913.35.64321.5
ø61/8KQ2F06-01G1149.99.71223.68.513.313.110.44.512.2
1/4KQ2F06-02G1179.99.71228.512.913.313.110.44.521.6
3/8KQ2F06-03G1199.99.71229.912.713.313.110.44.522.7
ø81/8KQ2F08-01G1412.413-24.18.514.226.118612.9
1/4KQ2F08-02G1712.413-2912.214.226.118622.1
3/8KQ2F08-03G1912.413-30.413.414.226.118630.7
ø101/4KQ2F10-02G1714.815.6-3012.915.641.529.57.524.2
3/8KQ2F10-03G1914.815.6-31.313.315.641.529.57.525.5
ø121/4KQ2F12-02G1917.218.2-30.912.11758.346.1932.6
3/8KQ2F12-03G1917.218.2-32.313.31758.346.1927.6
1/2KQ2F12-04G2417.218.2-36.315.91758.346.1946.3

หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเรือน

รหัสสินค้า
KQ2F04-01G1
KQ2F04-02G1
KQ2F06-01G1SALE
KQ2F06-01G1-X17
KQ2F06-02G1SALE
KQ2F06-02G1-X17
KQ2F06-03G1
KQ2F08-01GSALE
KQ2F08-02GSALE
KQ2F08-02G-X17
KQ2F08-03G
KQ2F10-02G
KQ2F10-02G-X17
KQ2F10-03G
KQ2F12-02GSALE
KQ2F12-03G
KQ2F12-04G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 250.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 41/8วงรีสีขาวN/A

฿ 276.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 41/4วงรีสีขาวN/A

฿ 273.60

฿ 170.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61/8วงรีสีขาวN/A

฿ 282.60

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 61/8วงรีสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 273.60

฿ 227.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61/4วงรีสีขาวN/A

฿ 282.60

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 61/4วงรีสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 299.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 63/8วงรีสีขาวN/A

฿ 294.30

฿ 245.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 294.30

฿ 183.29

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 306.00

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 81/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 83/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 401.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 101/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 416.70

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 101/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 103/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 431.10

฿ 359.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 431.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 123/8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 431.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 121/2วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง เพศหญิง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ Rc จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว