1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G
  • ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G
  • ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G
  • ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ท่อเหล็กในทิศทางเดียวกันจากตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ลักษณะภายนอก ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)

ลักษณะภายนอก ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ระบุขนาด ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)

Outline drawing ระบุขนาด ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øDปุ่มปลด
มิติ
LA*Mพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำน้ำหนัก
g
øX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2H04-01GS110107.71014.311.213.34.83.435.6
1/4KQ2H04-02GS114147.71016.71213.34.83.4314.6
ø61/8KQ2H06-01GS1109.99.71218.415.313.313.110.44.55.8
1/4KQ2H06-02GS114149.71216.71213.313.110.44.512.5
3/8KQ2H06-03GS117179.71218.11313.313.110.44.524.5
ø81/8KQ2H08-01GS1412.413-22.519.414.226.118611.9
1/4KQ2H08-02GS1412.413-2217.314.226.118613.9
3/8KQ2H08-03GS171713-18.11314.226.118621
ø101/8KQ2H10-01GS1714.815.6-23.820.715.626.126.1616.9
1/4KQ2H10-02GS1714.815.6-27.322.615.641.529.57.522.1
3/8KQ2H10-03GS1714.815.6-23.518.415.641.529.57.522.5
1/2KQ2H10-04GS222215.6-22.315.915.641.529.57.544.7
ø121/4KQ2H12-02GS1917.218.2-28.7241758.346.1924.3
3/8KQ2H12-03GS1917.218.2-25.920.81758.346.1925.2
1/2KQ2H12-04GS222218.2-22.315.91758.358.3937.7
ø163/8KQ2H16-03GS242223.6-33.12820.681671142.4
1/2KQ2H16-04GS242223.6-32.125.720.6113671344.6

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเรือน

รหัสสินค้า
KQ2H08-03G-X17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 504.84

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )83/8ไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT วัสดุส่วนเกลียว SUS303 การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อแบบขัน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1
สี สีขาว