1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ด้วยคุณลักษณะของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะทำจาก SUS303
· ใช้กับสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็นได้
· สามารถใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นที่การเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงหรือสนิม
· วัสดุท่อ: โพลียูรีเทน
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อต่อไลน์ ในทิศทางเดียวกัน และทำ มุม 90° จากเกลียวใน

ฟิตติ้งท่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว, รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY

ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปแสดงลักษณะภายนอกของฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY

ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY (เกลียวเชื่อมต่อ: M5)

ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY (เกลียวเชื่อมต่อ: R)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2L1L2L3* AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
ยูรีเทน
4M5 × 0.810-KGY04-M579.315.613.714.825.412.74.53.5
1/810-KGY04-011010.4101821.136164.413
1/410-KGY04-021425.53819
6M5 × 0.810-KGY06-M5711.617.114.717.128.713.54.54.3
1/810-KGY06-011012.8102022.1391710.612
1/410-KGY06-021426.54120
3/810-KGY06-031727.942.534
81/810-KGY08-011215.2122323.643.51710.614
1/410-KGY08-02142845.518.517.722
3/810-KGY08-031729.44736
101/810-KGY10-011718.51726.526.149.52128.431
1/410-KGY10-0229.550.529
3/810-KGY10-0330.95239
1/210-KGY10-042235.154.566
121/410-KGY12-021720.91728.530.553.52245.431
3/810-KGY12-0331.95541
1/210-KGY12-042236.157.568
163/810-KGY16-032226.520.93436.965.52568112
1/210-KGY16-0440.16794.9116

หน่วย: มม.
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C กับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
ส่วนนัทJIS B 0211 Class 2 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีล (ส่วนเกลียว )หมายเหตุ2) มีซีลหรือไม่มี
จาระบีจาระบีฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือของผู้ผลิตหากต้องการใช้สารชนิดอื่น นอกจากนี้ต้องรักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงในรหัสสินค้าหากต้องการชนิดที่มาพร้อมซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, POM
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
10-KGY06-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 330.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว สเปค ISO class: 5
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A ตัวเลือก ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KGY06-M5 ในชุด ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวทีเซอร์วิส 10-KGY ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG