1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูเนี่ยนสามทางตัวที 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

ยูเนี่ยนสามทางตัวที 10-KGT ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· สายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง
· การทำความสะอาดเครื่องแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อทั้งสองในทิศทาง 90°

ยูเนี่ยนสามทางตัวที: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGT

ยูเนี่ยนสามทางตัวที: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KGT

ยูเนี่ยนสามทางตัวที: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KGT

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
รุ่น⌀Dหมายเหตุ1)LQMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
mm2
น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
410-KGT04-0010.4184.5164.47
610-KGT06-0012.8205.31710.610
810-KGT08-0015.223618.517.715
1010-KGT10-0018.526.56.82128.425
1210-KGT12-0020.928.57.52245.429
1610-KGT16-0026.534102570.640

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG (อ้างอิง)

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

Drawing แสดงโครงสร้างของฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว ซีรีส์ 10-KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางโพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ (มม.)⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
ส่วนนัทJIS B 0211 Class 2 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีล (ส่วนเกลียว )หมายเหตุ2) มีซีลหรือไม่มี
จาระบีจาระบีฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ใช้ได้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษาผู้ผลิตหากต้องการใช้ของเหลวชนิดอื่น
นอกจากนี้ต้องรักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงในรหัสสินค้าหากต้องการชนิดที่มาพร้อมซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, POM
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
10-KGT04-00
10-KGT06-00
10-KGT08-00
10-KGT10-00
10-KGT12-00
10-KGT16-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 294.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 4

฿ 321.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 6

฿ 425.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 8

฿ 464.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 10

฿ 513.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 12

฿ 504.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3 สี สีขาว
สเปค ISO class: 5 สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A