(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อเปลี่ยน 90 องศาในทิศทางการดึงสายจาก One-Touch ฟิตติ้ง
ปลั๊กอินข้องอ: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGL
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดฟิตติ้งที่มี (⌀d) | รุ่น | ⌀D1หมายเหตุ1) | ⌀D2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2) | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||
4 | 4 | 10-KGL04-99 | 10.4 | 8 | 18 | 25 | 14.5 | 16 | 4.2 | 8 |
6 | 6 | 10-KGL06-99 | 12.8 | 10 | 20 | 27.5 | 17 | 17 | 9.0 | 10 |
8 | 8 | 10-KGL08-99 | 15.2 | 12 | 22.5 | 31.5 | 21 | 18.5 | 14.9 | 14 |
10 | 10 | 10-KGL10-99 | 18.5 | 14 | 25.5 | 35.5 | 23.5 | 21 | 25.0 | 25 |
12 | 12 | 10-KGL12-99 | 20.9 | 16 | 27 | 37.5 | 26 | 22 | 39.7 | 28 |
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KGL04-99 |
10-KGL06-99 |
10-KGL08-99 |
10-KGL10-99 |
10-KGL12-99 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 154.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 163.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 146.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 146.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่องอสตรีท | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สี | สีขาว | สเปค | ISO class: 5 | สีปุ่มปลด | สีขาว |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง