1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้ 10-KGLU ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้ 10-KGLU ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อแยกไลน์ลมตรงมุมฉากขวา ไปเป็นเกลียวใน

คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KGLU

คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้: 10-KGLU: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGLU

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD บันทึก)L1L2L3* AMPQ1Q2พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
ยูรีเทน
4M5 × 0.810-KGLU04-M51110.418.52429.525.51610.418.5104.110
1/810-KGLU04-0125.631.127.54.112
1/410-KGLU04-02143035.53021
6M5 × 0.810-KGLU06-M51312.82126.53329.51712.820.5124.313
1/810-KGLU06-0128.635.13211.015
1/410-KGLU06-021432.53933.522
3/810-KGLU06-031733.940.43535
81/810-KGLU08-011715.22433.140.63818.515.224.51418.227
1/410-KGLU08-0236.54438.5
3/810-KGLU08-0336.944.43935
101/410-KGLU10-021918.52739.54943.52118.5281629.041
3/810-KGLU10-0339.949.44442
1/210-KGLU10-042243.653.145.564
121/410-KGLU12-022220.9294252.5472220.9301845.257
3/810-KGLU12-0342.452.947.558
1/210-KGLU12-0445.656.14965

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KGLU08-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 146.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา วัสดุส่วนเกลียว SUS303
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 8 ประเภทของการเชื่อมต่อ R สกรูเชื่อมต่อ 1/4
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว สเปค ISO class: 5
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A ตัวเลือก ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KGLU08-02 ในชุด คอนเนคเตอร์สาขาตัวผู้ 10-KGLU ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG