1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลดแบบเสียบ KGR ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อลดแบบเสียบ KGR ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ทนต่อ การกัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับ วัสดุ ส่วนที่เป็นโลหะ
· สามารถใช้ในสาย CRT ที่ไม่ชอบไอออน ทองแดง น้ำทำความสะอาดอุปกรณ์อาหารที่สัมผัสกับน้ำหรือน้ำเกลือ และในห้องสะอาดที่ไม่ชอบการเกิดฝุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนสีและ สนิม ของ วัสดุ ทองแดง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปรับขนาด ข้อต่อสวมเร็ว

Outline drawing ระบุขนาด ปลั๊กอิน ข้อลด: KGR

Outline drawing ปลั๊กอิน ข้อลด: KGR

Outline drawing ปลั๊กอิน ข้อลด: KGR

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
ข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้
ขนาด (⌀d)
รุ่น⌀Dหมายเหตุ1)LAMพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
46KGR04-0610.434.517.5165.641.8
8KGR04-0836.5182.0
10KGR04-1012.839.518.53.3
64KGR06-0412.8372117443
8KGR06-083718.513.110.42.5
10KGR06-1039.53
12KGR06-1215.242204.7
810KGR08-1015.2412018.526.118.04.0
12KGR08-12424.6
1012KGR10-1218.544.5232141.532.833
16KGR10-1620.950.525.5(29.5)42
1216KGR12-1620.950.525.52258.3(46.1)37

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) มิติ ภายใน " ()" สำหรับ ไนล่อน อ่อน

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป (ข้อมูลอ้างอิง) ของ One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG

โครงสร้าง

โครงสร้าง  ซีรีส์ KG

โครงสร้าง ซีรีส์ KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ2)
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนนัทJIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
น้ำยาซีลเกลียวมีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KGR06-08-X12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ช่องเสียบ ตัวลด อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 101.70

฿ 84.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60681สีขาวISO Class: 6สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGR06-08-X12 ในชุด ข้อต่อลดแบบเสียบ KGR ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KGR04-06-X39
KGR04-08
KGR04-08-X12
KGR06-08-X17
KGR06-08-X34
KGR06-08-X39
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง ช่องเสียบ ตัวลด อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 117.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60461สีขาวISO Class: 6สีฟ้าอ่อนข้อมูลจำเพาะ ปราศจากจารบี, วัสดุยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะสะอาด (ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับทองแดง, ตัวเป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น, ตัวเรซิน: สีขาว)

฿ 92.70

2 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60481สีขาวISO Class: 6สีขาวN/A

฿ 92.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60481สีขาวISO Class: 6สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

฿ 106.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60681สีขาวISO Class: 6สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 118.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT-[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60681สีขาวISO Class: 6สีขาวการเปลี่ยน วัสดุยาง

฿ 126.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )[อื่น ๆ] อื่น ๆ-5~ 60681สีขาวISO Class: 6สีฟ้าอ่อนข้อมูลจำเพาะ ปราศจากจารบี, วัสดุยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะสะอาด (ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับทองแดง, ตัวเป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น, ตัวเรซิน: สีขาว)