(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ทนต่อ การกัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับ วัสดุ ส่วนที่เป็นโลหะ
· สามารถใช้ในสาย CRT ที่ไม่ชอบไอออน ทองแดง น้ำทำความสะอาดอุปกรณ์อาหารที่สัมผัสกับน้ำหรือน้ำเกลือ และในห้องสะอาดที่ไม่ชอบการเกิดฝุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนสีและ สนิม ของ วัสดุ ทองแดง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปรับขนาด ข้อต่อสวมเร็ว
Outline drawing ปลั๊กอิน ข้อลด: KGR
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ ขนาด (⌀d) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L | A | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
4 | 6 | KGR04-06 | 10.4 | 34.5 | 17.5 | 16 | 5.6 | 4 | 1.8 |
8 | KGR04-08 | 36.5 | 18 | 2.0 | |||||
10 | KGR04-10 | 12.8 | 39.5 | 18.5 | 3.3 | ||||
6 | 4 | KGR06-04 | 12.8 | 37 | 21 | 17 | 4 | 4 | 3 |
8 | KGR06-08 | 37 | 18.5 | 13.1 | 10.4 | 2.5 | |||
10 | KGR06-10 | 39.5 | 3 | ||||||
12 | KGR06-12 | 15.2 | 42 | 20 | 4.7 | ||||
8 | 10 | KGR08-10 | 15.2 | 41 | 20 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 4.0 |
12 | KGR08-12 | 42 | 4.6 | ||||||
10 | 12 | KGR10-12 | 18.5 | 44.5 | 23 | 21 | 41.5 | 32.8 | 33 |
16 | KGR10-16 | 20.9 | 50.5 | 25.5 | (29.5) | 42 | |||
12 | 16 | KGR12-16 | 20.9 | 50.5 | 25.5 | 22 | 58.3 | (46.1) | 37 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) มิติ ภายใน " ()" สำหรับ ไนล่อน อ่อน
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KGR10-12-X17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ช่องเสียบ ตัวลด | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.80 ฿ 128.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 10 | 12 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGR10-12-X17 ในชุด ข้อต่อลดแบบเสียบ KGR ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series
รหัสสินค้า |
---|
KGR04-06-X39 |
KGR04-08 |
KGR04-08-X12 |
KGR10-12-X34 |
KGR10-12-X39 |
KGR10-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ช่องเสียบ ตัวลด | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 4 | 6 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ปราศจากจารบี, วัสดุยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะสะอาด (ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับทองแดง, ตัวเป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น, ตัวเรซิน: สีขาว) | ||
฿ 92.70 | 2 ชิ้น | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 4 | 8 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ||
฿ 92.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 4 | 8 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี | ||
฿ 167.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 10 | 12 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | การเปลี่ยน วัสดุยาง | ||
฿ 176.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 10 | 12 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ปราศจากจารบี, วัสดุยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะสะอาด (ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับทองแดง, ตัวเป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น, ตัวเรซิน: สีขาว) | ||
฿ 154.80 | 2 ชิ้น | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | -5~ 60 | 10 | 16 | 1 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง