(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อ ท่อ/สาย ในทิศทางเดียวกัน ข้อต่อลด ขนาดของ ท่อ/สาย
Outline drawing ยูเนี่ยน "Y" ท่อต่างขนาด KGU
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD1หมายเหตุ) | øD2หมายเหตุ) | L1 | L2 | P | Q | M1 | M2 | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
4 | 6 | KGU04-06 | 10.4 | 12.8 | 35 | 18 | 10.4 | 9.7 | 16 | 17 | 4.2 | 4.2 | 6 |
6 | 8 | KGU06-08 | 12.8 | 15.2 | 39.5 | 20 | 12.8 | 11.7 | 17 | 18.5 | 13.4 | 10.6 | 11 |
8 | 10 | KGU08-10 | 15.2 | 18.5 | 45 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 18.5 | 21 | 25.6 | 17.7 | 18 |
10 | 12 | KGU10-12 | 18.5 | 20.9 | 49 | 27.5 | 18.5 | 16.1 | 21 | 22 | 40 | 28.4 | 27 |
หมายเหตุ) ⌀D1 และ ⌀D2 เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KGU04-06 |
KGU04-06-X12 |
KGU04-06-X17 |
KGU04-06-X39 |
KGU06-08 |
KGU06-08-X12 |
KGU06-08-X17 |
KGU06-08-X39 |
KGU08-10 |
KGU08-10-X12 |
KGU08-10-X17 |
KGU08-10-X39 |
KGU10-12 |
KGU10-12-X12 |
KGU10-12-X17 |
KGU10-12-X39 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.90 ฿ 255.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 4 | 6 | สีขาว | N/A | ||
฿ 306.90 ฿ 255.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 4 | 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 317.70 ฿ 264.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 4 | 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 332.10 ฿ 276.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 4 | 6 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 410.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 6 | 8 | สีขาว | N/A | ||
฿ 410.40 ฿ 341.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 6 | 8 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 421.20 ฿ 350.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 6 | 8 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 436.50 ฿ 363.74 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 6 | 8 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 448.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 8 | 10 | สีขาว | N/A | ||
฿ 448.20 ฿ 373.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 8 | 10 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 460.80 ฿ 383.98 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 8 | 10 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 473.40 ฿ 394.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 8 | 10 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) | ||
฿ 496.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 10 | 12 | สีขาว | N/A | ||
฿ 496.80 ฿ 413.98 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 10 | 12 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 512.10 ฿ 426.73 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 10 | 12 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ||
฿ 523.80 ฿ 436.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | 10 | 12 | สีฟ้าอ่อน | ข้อมูลจำเพาะ ไม่ใช้จาระบี วัสดุ ยาง / การเปลี่ยนสีของบุชปลด, ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเหล็ก (พร้อมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ข้อมูลจำเพาะความสะอาด (เป่าลม, บรรจุภัณฑ์สองชั้น) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 | สี | สีขาว | สเปค | ISO Class: 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง