(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะ สแตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
·เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม ที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดง และฝุ่นที่เกิดจาก การกัดกร่อน
[การใช้งาน]
·ใช้แยกในทิศทางเดียวกันจากด้านตัวเมีย
Outline drawing ข้อต่อสาขา เดลต้า KGUD
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว เกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1หมายเหตุ) | øD2 | L | I | *A | Q | M | P | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
4 | 1/8 | KGUD04-01 | 13 | 10.4 | 12.8 | 42.6 | 21 | 39.5 | 9.7 | 16 | 10.4 | 4.2 | 4.2 | 17 |
1/4 | KGUD04-02 | 14 | 46.5 | 41 | 25 | |||||||||
6 | 1/8 | KGUD06-01 | 17 | 12.8 | 15.2 | 49.6 | 26 | 46.5 | 11.7 | 17 | 12.8 | 13.4 | 10.6 | 29 |
1/4 | KGUD06-02 | 53 | 47.5 |
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KGUD04-02-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.00 ฿ 389.98 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/4 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | สกรู ยึดหลายจุด | สาขาคู่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGUD04-02-X12 ในชุด ข้อต่อสาขา เดลต้า KGUD One-Touch ฟิตติ้ง สแตนเลส ซีรีส์ KG
รหัสสินค้า |
---|
KGUD04-01 |
KGUD04-02 |
KGUD04-02-X17 |
KGUD04-02-X94 |
KGUD06-01 |
KGUD06-01-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 443.70 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/8 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 468.00 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/4 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 483.30 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 4 | R | 1/4 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 489.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) | 4 | R | 1/4 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 536.40 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | R | 1/8 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 536.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS303+PBT | [SUS303, SUS304] SUS303 | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | R | 1/8 | 4 | สีขาว | ISO Class: 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง