1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอตัวผู้ KGL ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series. (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 235.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch

[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อที่ตั้งฉากจากตัวเมีย รูปแบบที่ใช้งานทั่วไปมากที่สุด


Outline drawing ระบุขนาด ข้องอ เกลียวนอก KGL

Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (M5)

Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (M5)

Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (R)

Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (R)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
(มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ1)øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KGL04-M579.3-15.613.715.312.73.53.52.7
1/8KGL04-011010.4101821.123164.24.210
1/4KGL04-021425.52519
6M5 × 0.8KGL06-M5711.6-16.114.717.413.53.53.53.1
1/8KGL06-011012.8102022.125.51711.49.012
1/4KGL06-021426.527.510
3/8KGL06-031727.92933
81/8KGL08-011215.2122323.62818.521.614.913
1/4KGL08-0214283021
3/8KGL08-031729.431.535
101/8KGL10-011718.51726.526.1322121.614.925
1/4KGL10-0229.53335.225.026
3/8KGL10-0330.934.536
1/2KGL10-042235.13763
121/4KGL12-021720.91728.530.535.52250.239.728
3/8KGL12-0331.93738
1/2KGL12-042236.139.565
163/8KGL16-032226.520.93436.944.52471(71)101
1/2KGL16-0440.146100(84)105

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 1) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) มิติ ภายใน " ()" สำหรับ ไนล่อน อ่อน

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป (ข้อมูลอ้างอิง) ของ One-Touch ฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ KG

โครงสร้าง

โครงสร้าง  ซีรีส์ KG

โครงสร้าง ซีรีส์ KG

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ2)
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวส่วนการติดตั้งJIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนนัทJIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
น้ำยาซีลเกลียวมีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล

วัสดุ ส่วนหลักการ

ตัวเครื่องSUS303, PBT
สตัดSUS303 (ส่วน เกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304, SUS303, PBT
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KGL06-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด ตัวเลือก

฿ 255.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6R1/8ISO Class: 6สีขาวN/Aไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา วัสดุส่วนเกลียว SUS303
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGL06-01 ในชุด ข้อต่องอตัวผู้ KGL ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KGL08-02S
10-KGL08-03S
10-KGL12-02S
KGL06-01-X12
KGL06-01-X17
KGL06-01-X34
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด ตัวเลือก

฿ 296.10

2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR8R1/4ISO class: 5สีขาวN/Aพร้อมซีล

฿ 308.70

2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR8R3/8ISO class: 5สีขาวN/Aพร้อมซีล

฿ 427.50

2 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR12R1/4ISO class: 5สีขาวN/Aพร้อมซีล

฿ 255.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6R1/8ISO Class: 6สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อยไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 260.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )6R1/8ISO Class: 6สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสีไม่มีน้ำยาซีลเกลียว

฿ 273.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน6R1/8ISO Class: 6สีขาวการเปลี่ยน วัสดุยางไม่มีน้ำยาซีลเกลียว