(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวางท่อที่ตั้งฉากจากตัวเมีย รูปแบบที่ใช้งานทั่วไปมากที่สุด
Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (M5)
Outline drawing ข้องอ เกลียวนอก KGL (R)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ1) | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGL04-M5 | 7 | 9.3 | - | 15.6 | 13.7 | 15.3 | 12.7 | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
1/8 | KGL04-01 | 10 | 10.4 | 10 | 18 | 21.1 | 23 | 16 | 4.2 | 4.2 | 10 | |
1/4 | KGL04-02 | 14 | 25.5 | 25 | 19 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KGL06-M5 | 7 | 11.6 | - | 16.1 | 14.7 | 17.4 | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 |
1/8 | KGL06-01 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | 25.5 | 17 | 11.4 | 9.0 | 12 | |
1/4 | KGL06-02 | 14 | 26.5 | 27.5 | 10 | |||||||
3/8 | KGL06-03 | 17 | 27.9 | 29 | 33 | |||||||
8 | 1/8 | KGL08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 28 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 13 |
1/4 | KGL08-02 | 14 | 28 | 30 | 21 | |||||||
3/8 | KGL08-03 | 17 | 29.4 | 31.5 | 35 | |||||||
10 | 1/8 | KGL10-01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 32 | 21 | 21.6 | 14.9 | 25 |
1/4 | KGL10-02 | 29.5 | 33 | 35.2 | 25.0 | 26 | ||||||
3/8 | KGL10-03 | 30.9 | 34.5 | 36 | ||||||||
1/2 | KGL10-04 | 22 | 35.1 | 37 | 63 | |||||||
12 | 1/4 | KGL12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 35.5 | 22 | 50.2 | 39.7 | 28 |
3/8 | KGL12-03 | 31.9 | 37 | 38 | ||||||||
1/2 | KGL12-04 | 22 | 36.1 | 39.5 | 65 | |||||||
16 | 3/8 | KGL16-03 | 22 | 26.5 | 20.9 | 34 | 36.9 | 44.5 | 24 | 71 | (71) | 101 |
1/2 | KGL16-04 | 40.1 | 46 | 100 | (84) | 105 |
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 1) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) มิติ ภายใน " ()" สำหรับ ไนล่อน อ่อน
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KGL04-02-X17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.60 ฿ 220.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 4 | R | 1/4 | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGL04-02-X17 ในชุด ข้อต่องอตัวผู้ KGL ข้อต่อสเตนเลสฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KG Series.
รหัสสินค้า |
---|
10-KGL08-02S |
10-KGL08-03S |
10-KGL12-02S |
KGL04-02S |
KGL04-02S-X34 |
KGL04-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.10 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | R | 1/4 | ISO class: 5 | สีขาว | N/A | พร้อมซีล | ||
฿ 308.70 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | R | 3/8 | ISO class: 5 | สีขาว | N/A | พร้อมซีล | ||
฿ 427.50 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | R | 1/4 | ISO class: 5 | สีขาว | N/A | พร้อมซีล | ||
฿ 263.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/4 | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | พร้อมซีล | ||
฿ 438.30 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | 4 | R | 1/4 | ISO class: 6 | สีขาว | เปลี่ยนเป็น วัสดุ ยาง | พร้อมซีล | ||
฿ 235.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | M | 5×0.8 | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง