(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง เช่นเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
·เหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาดที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของ วัสดุ ทองแดง และฝุ่นที่เกิดจาก การกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ท่อเหล็กในทิศทางเดียวกันจากตัวเมีย
Outline drawing ระบุขนาด คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KGH (M5)
Outline drawing ระบุขนาด คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก : KGH (R)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ1) | L | *A | M | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGH04-M5 | 8 | 8 | 17 | 13.9 | 12.7 | 4 | 4 | 2.4 |
1/8 | KGH04-01 | 10 | - | 21.1 | 18 | 16 | 5.6 | 4 | 9 | |
1/4 | KGH04-02 | 14 | - | 19 | 13.5 | 16 | ||||
6 | M5 × 0.8 | KGH06-M5 | 10 | 10 | 17.8 | 14.7 | 13.5 | 4 | 4 | 3.4 |
1/8 | KGH06-01 | 12 | - | 21.6 | 18.5 | 17 | 13.1 | 10.4 | 16 | |
1/4 | KGH06-02 | 14 | - | 22.5 | 17 | 14 | ||||
3/8 | KGH06-03 | 17 | - | 20.9 | 15.5 | 27 | ||||
8 | 1/8 | KGH08-01 | 14 | - | 27.1 | 24 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 21 |
1/4 | KGH08-02 | 26 | 20.5 | 19 | ||||||
3/8 | KGH08-03 | 17 | - | 20.9 | 15.5 | 26 | ||||
10 | 1/8 | KGH10-01 | 17 | - | 29.1 | 26 | 21 | 26.1 | 19 | |
1/4 | KGH10-02 | 33 | 27.5 | 41.5 | 29.5 | 30 | ||||
3/8 | KGH10-03 | 27.9 | 22.5 | 30 | ||||||
1/2 | KGH10-04 | 22 | - | 26.1 | 19 | 53 | ||||
12 | 1/4 | KGH12-02 | 19 | - | 34 | 28.5 | 22 | 58.3 | 46.1 | 42 |
3/8 | KGH12-03 | 28.9 | 23.5 | 34 | ||||||
1/2 | KGH12-04 | 22 | 29.1 | 22 | 51 | |||||
16 | 3/8 | KGH16-03 | 24 | - | 38.4 | 32 | 24 | 81 | (81) | 61 |
1/2 | KGH16-04 | 34.6 | 26.5 | 113 | (96) | 47 |
* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) มิติ ภายใน " ()" สำหรับ ไนล่อน อ่อน
โครงสร้าง ซีรีส์ KG
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1) , โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำหมายเหตุ2) | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ3) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
ความดัน พิสูจน์ | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 40 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B 0203 ( เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนนัท | JIS B 0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
น้ำยาซีลเกลียว | มีน้ำยาซีลเกลียวNote4) หรือไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
หมายเหตุ 2) ความดันกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 4) เพิ่มคำต่อท้าย "S" ลงใน รหัสสินค้า หากต้องการ ซีล
ตัวเครื่อง | SUS303, PBT |
---|---|
สตัด | SUS303 (ส่วน เกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304, SUS303, PBT |
คอลเลท ปุ่มปลดล็อค | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KGH12-02S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.30 ฿ 350.24 | STAINLESS STEEL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | R | 1/4 | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | พร้อมซีล |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อแบบขัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGH12-02S ในชุด ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ข้อต่อแบบขัน รีส์ KG แบบสัมผัสเดียว KGH
รหัสสินค้า |
---|
KGH04-01 |
KGH04-01-X12 |
KGH04-01-X17 |
KGH12-02S-X34 |
KGH12-03 |
KGH12-03-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.00 | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/8 | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 243.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | R | 1/8 | ISO Class: 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 247.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน ) | 4 | R | 1/8 | ISO Class: 6 | สีฟ้าอ่อน | สเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 438.30 | 2 ชิ้น | 55 วัน | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | 12 | R | 1/4 | ISO class: 6 | สีขาว | เปลี่ยนเป็น วัสดุ ยาง | พร้อมซีล | ||
฿ 416.70 | 2 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | R | 3/8 | ISO Class: 6 | สีขาว | N/A | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว | ||
฿ 416.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 12 | R | 3/8 | ISO Class: 6 | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย | ไม่มีน้ำยาซีลเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง