1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KQB2T One-Touch ฟิตติ้งโลหะ (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KQB2T One-Touch ฟิตติ้งโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้ต่อแยกจากเกลียวตัวเมียทั้งสองทิศทาง 90 องศา

Outline drawing ระบุขนาด ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KQB2T

Outline drawing ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KQB2T

Outline drawing ข้อต่อสาขา ที เกลียวนอก KQB2T

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R, M
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ1)L1L2A*Mพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2)
(มม.2 )
น้ำหนัก (กรัม)
ø3.2M5 × 0.8KQB2T23-M588.313.114.816123.28.2
1/8KQB2T23-01S1013.614.915.93.49.6
1/4KQB2T23-02S1418.718.118.4
ø4M5 × 0.8KQB2T04-M589.113.715.216.812.64.59.1
1/8KQB2T04-01S1014.415.316.7610.6
1/4KQB2T04-02S1419.118.919.4
ø6M5 × 0.8KQB2T06-M5811.414.716.31913.64.512.1
1/8KQB2T06-01S1015.916.413.913.6
1/4KQB2T06-02S1420.221.222.5
3/8KQB2T06-03S1721.622.235
ø81/8KQB2T08-01S1213.718.618.32216.126.320
1/4KQB2T08-02S1419.121.523.626.1
3/8KQB2T08-03S1722.924.638
ø101/8KQB2T10-01S1216.62019.724.91740.828.6
1/4KQB2T10-02S142122.926.531.5
3/8KQB2T10-03S1724.327.542.4
1/2KQB2T10-04S2228.530.470.4
ø121/4KQB2T12-02S1418.722.62428.618.657.238.1
3/8KQB2T12-03S1723.625.329.539.7
1/2KQB2T12-04S2229.532.470.8
ø163/8KQB2T16-03S1924.626.32834.520.87164.4
1/2KQB2T16-04S2227.331.83710079
  • * ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะที่ใช้ร่วมกัน (ข้อมูลอ้างอิง) One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )

โครงสร้าง

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2

ลำดับที่Part Nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS304
2ไกด์ 1SUS304
3ไกด์ 2SUS304
4หัวจับSUS304
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPaNote2)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม

หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)

  • เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ของไหล เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
  • เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า
KQB2T01-32
KQB2T01-N01S
KQB2T01-N02S
KQB2T03-32
KQB2T03-N01S
KQB2T03-N02S
KQB2T04-01S
KQB2T04-02SSALE
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T04-M5
KQB2T06-01S
KQB2T06-02S
KQB2T06-03S
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T06-M5SALE
KQB2T07-32
KQB2T07-N01S
KQB2T07-N02S
KQB2T07-N03S
KQB2T08-01S
KQB2T08-02S
KQB2T08-03S
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T09-N01S
KQB2T09-N02S
KQB2T09-N03S
KQB2T10-01S
KQB2T10-02SSALE
KQB2T10-03SSALE
KQB2T10-04S
KQB2T10-G01
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T11-N01S
KQB2T11-N02S
KQB2T11-N03S
KQB2T11-N04S
KQB2T12-02S
KQB2T12-03SSALE
KQB2T12-04SSALE
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T13-N02S
KQB2T13-N03S
KQB2T13-N04S
KQB2T16-03S
KQB2T16-04S
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04
KQB2T23-01S
KQB2T23-02S
KQB2T23-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 518.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/8UNF10-32

฿ 435.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/8NPT1/8

฿ 450.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/8NPT1/4

฿ 383.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32UNF10-32

฿ 466.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32NPT1/8

฿ 481.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32NPT1/4

฿ 324.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 4R1/8

฿ 414.00

฿ 344.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4R1/4

฿ 435.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4G1/8

฿ 466.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4G1/4

฿ 378.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4M5×0.8

฿ 398.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 337.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/4

฿ 440.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6R3/8

฿ 435.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6G1/8

฿ 466.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6G1/4

฿ 497.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6G3/8

฿ 507.60

฿ 422.98

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5×0.8

฿ 844.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/4UNF10-32

฿ 477.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/4NPT1/8

฿ 492.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/4NPT1/4

฿ 502.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/4NPT3/8

฿ 668.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/8

฿ 678.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/4

฿ 574.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R3/8

฿ 699.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8G1/8

฿ 730.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8G1/4

฿ 766.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8G3/8

฿ 678.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/16NPT1/8

฿ 684.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/16NPT1/4

฿ 704.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/16NPT3/8

฿ 1,020.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10R1/8

฿ 831.60

฿ 692.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 831.60

฿ 692.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8

฿ 1,020.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10R1/2

฿ 1,056.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10G1/8

฿ 1,056.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10G1/4

฿ 1,056.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10G3/8

฿ 1,056.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10G1/2

฿ 1,118.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8NPT1/8

฿ 1,118.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8NPT1/4

฿ 1,118.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8NPT3/8

฿ 1,118.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8NPT1/2

฿ 1,165.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/4

฿ 949.50

฿ 791.22

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8

฿ 1,165.50

฿ 725.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/2

฿ 1,217.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 12G1/4

฿ 1,217.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 12G3/8

฿ 1,217.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 12G1/2

฿ 1,341.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2NPT1/4

฿ 1,341.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2NPT3/8

฿ 1,341.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2NPT1/2

฿ 1,393.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16R3/8

฿ 1,460.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 16R1/2

฿ 2,332.07

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 10 วัน 16G3/8

฿ 333.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16G1/2

฿ 583.14

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน 3.2R1/8

฿ 605.11

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 10 วัน 3.2R1/4

฿ 333.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2M5×0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 150
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2