(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การติดตั้งฟลูออโรพอลิเมอร์ติดตั้งตราประทับสี่เท่า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C):1.0 mpa.
· อุณหภูมิใช้งาน:0 ถึง 200 ° C
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ข้อต่อยูเนี่ยน ดรออิ้งบอกขนาด
ข้อต่อยูเนี่ยน ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | E | H | L | M | N | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2U2B□□ | 3/16 " | 19 | 18 | 55 | 19.9 | - | 16 |
LQ2U2C□□ | 1/8 " |
หน่วย: มิลลิเมตร
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
สารเคมี | ความเข้ากันได้ | ||
---|---|---|---|
กรดน้ำส้ม | 100% | กรดน้ำส้ม | ○ |
อาซิโตน | 100% | อาซิโตน | ○ บันทึก) |
แอมโมเนียมฟลูออไรด์ | 40% | แอมโมเนียมฟลูออไรด์ | ○ |
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | 30% | แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ○ |
บิวทิลอะซิเตท | 100% | บิวทิลอะซิเตท | ○ |
เมทิลีนคลอไรด์ | 100% | เมทิลีนคลอไรด์ | ○ |
กรดไฮโดรคลอริก | 38% | กรดไฮโดรคลอริก | ○ |
กรดไฮโดรฟลูออริก | 50% | กรดไฮโดรฟลูออริก | ○ |
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | 60% | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | ○ |
เมทิลแอลกอฮอล์ | 100% | เมทิลแอลกอฮอล์ | ○ |
เมทิลเอทิลคีโตน | - | เมทิลเอทิลคีโตน | ○ |
กรดไนตริก | 70% | กรดไนตริก | ○ |
กรดฟอสฟอริก | 86% | กรดฟอสฟอริก | ○ |
โปแตชกัดกร่อน | 85% | โปแตชกัดกร่อน | ○ |
กรดซัลฟูริก | 100% | กรดซัลฟูริก | ○ |
โทลูอีน | - | โทลูอีน | ○ บันทึก) |
ไซลีน | - | ไซลีน | ○ |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 100% | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | ○ |
1.1.1-Trichloroethane | 100% | 1.1.1-Trichloroethane | ○ |
ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ | - | ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ | ○ |
ไอโซบูติลแอลกอฮอล์ | - | ไอโซบูติลแอลกอฮอล์ | ○ บันทึก) |
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | - | ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | ○ บันทึก) |
โอโซน | - | โอโซน | ○ |
Ethyl acetate | - | Ethyl acetate | ○ บันทึก) |
น้ำบริสุทธิ์ | - | น้ำบริสุทธิ์ | ○ |
ก๊าซไนโตรเจน | - | ก๊าซไนโตรเจน | ○ |
น้ำบริสุทธิ์พิเศษ | - | น้ำบริสุทธิ์พิเศษ | ○ |
Tmah | - | Tmah | ○ |
○: สามารถใช้ได้
รายการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ วัสดุ และ ของไหล ให้ค่าอ้างอิงเป็น ไกด์ เท่านั้น
หมายเหตุ) อาจเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 1.5 ถึง 2.0 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังและหมายเหตุสำคัญอื่น ๆ ก่อนการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
LQ2U2A2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 1/4 | - | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ2U2A2B ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน LQ2U ขนาดนิ้วอุปกรณ์อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ไฮเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
LQ2U2A |
LQ2U2A2C |
LQ2U2B |
LQ2U2B2A |
LQ2U2B2C |
LQ2U2C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | 2 | ||
฿ 977.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 1/4 | 1/8 | 2 | ||
฿ 1,095.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | - | 2 | ||
฿ 1,162.07 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 2 | ||
฿ 1,095.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/8 | 2 | ||
฿ 1,095.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 1/8 | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง