(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดนิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์
· วัสดุ:PFA ใหม่
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: การ ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดนิ้ว
ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: ขนาดภาพวาดขนาดนิ้วขนาด 2 และ 3
ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: นิ้วขนาดภาพวาดมิติขนาด 4 และ 5
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | B | E | F | G | H | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2T2A□□ | 1/4 " | ø4 | 19 | 6 | 12 | 18 | 34.5 | 19.9 | - |
LQ2T2B□□ | 3/16 " | ||||||||
LQ2T2C□□ | 1/8 " |
(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
รูปรูปภาพ เครื่องมือ พิเศษ
ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
รหัสสินค้า |
---|
LQ2T2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,478.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ2T2B ในชุด ยูเนี่ยนที LQ2T ฟิตติ้งฟลูออโรโพลีเมอร์ขนาดนิ้วไฮเปอร์ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LQ2T2A |
LQ2T2A2B |
LQ2T2A2C |
LQ2T2B2A |
LQ2T2B2C |
LQ2T2C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,184.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | 1/4 | - | 2 | ||
฿ 1,331.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 1/4 | - | 2 | ||
฿ 1,331.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 1/4 | 1/8 | 2 | ||
฿ 1,566.11 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 2 | ||
฿ 1,734.36 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/8 | 2 | ||
฿ 1,478.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | 1/8 | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง