(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Quadruple ซีล ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์>
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C):1.0 mpa.
· อุณหภูมิใช้งาน:0 ถึง 200 ° C
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด
(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
ภาพวาดมิติ ข้อต่อสามทาง สำหรับขนาด 2, 3
ภาพวาดมิติ ข้อต่อสามทาง ขนาด 4, 5
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc / NPT | B | E | F | G | H | L1 | L2 | M | N | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2B21-F□ | ø6 | 1/8 " | ø4 | 19 | 6 | 12 | 18 | 34.5 | 18.7 | 19.9 | - | ø18.5 |
LQ2B22-F□ | ø4 | |||||||||||
LQ2B23-F□ | ø6 | 1/4 " | 22 | ø21.5 | ||||||||
LQ2B24-F□ | ø4 | |||||||||||
LQ2B31-F□ | ø10 | 1/4 " | ø5 | 22 | 9 | 18 | 24 | 43 | 22.2 | 26.2 | - | ø21.5 |
LQ2B32-F□ | ø8 | |||||||||||
47.5 | ||||||||||||
LQ2B33-F□ | ø6 | |||||||||||
LQ2B34-F□ | ø10 | 3/8 " | 43 | 24 | ø25 | |||||||
LQ2B35-F□ | ø8 | |||||||||||
42.5 | ||||||||||||
LQ2B36-F□ | ø6 | |||||||||||
LQ2B41-F□ | ø12 | 3/8 " | ø6 | 28 | 11 | 22 | 30 | 52 | 27 | 33.1 | 21 | ø25 |
LQ2B42-F□ | ø10 | 51 | ||||||||||
LQ2B43-F□ | ø12 | 1/2 " | 52 | 32 | ø29.5 | |||||||
LQ2B44-F□ | ø10 | 51 | ||||||||||
LQ2B51-F□ | ø19 | 1/2 " | ø7 | 32 | 14 | 28 | 36 | 59.5 | 35.5 | 40 | 26 | ø29.5 |
LQ2B52-F□ | ø12 | 58.5 | ||||||||||
LQ2B53-F□ | ø19 | 3/4 " | 59.5 | 37 | ø36 | |||||||
LQ2B54-F□ | ø12 | 58.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
อ้างถึงหนังสือเล่มเล็ก "เครื่องฟอก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง/ lq1 2 ชุดคำแนะนำขั้นตอนการทำงาน" เครื่องมือ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 1.5 ถึง 2.0 |
3 | 3.0 ถึง 3.5 |
4 | 7.5 ถึง 9.0 |
5 | 11.0 ถึง 13.0 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังและหมายเหตุสำคัญอื่น ๆ ก่อนการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
LQ2B23-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,602.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 6 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทาง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ2B23-F ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ2 ข้อต่อสามทาง ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
LQ2B2122-FN |
LQ2B22-F |
LQ2B22-FN |
LQ2B23-FN |
LQ2B2324-F |
LQ2B2324-FN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,956.29 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 6 | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,743.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 4 | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,743.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,602.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 6 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 6 | 4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 6 | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง