(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบบูรณาการ
[คุณสมบัติ]
·ช่วงการปรับ ของไหล:0 ถึง 12 ลิตร / นาที
·โครงสร้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบรวม การ:ใช้ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ2 ซีรีส์
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
· กลไก ล็อค น๊อตตัวเมีย
·ความแข็งแรงดัดสูง
·สามารถเลือกขนาดท่อที่แตกต่างกันได้
· วัสดุ:PFA ใหม่
LVN ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก
การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ LVN
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVN20 | 48 | 24 | 12 | 88 | 34.5 | 6 | 4 | 14 | 20 | 18 | 2.4 |
LVN30 | 60 | 30 | 18 | 110 | 43 | 9 | 5 | 25 | 26 | 24 | 7.5 |
LVN40 | 72 | 36 | 22 | 124 | 52 | 11 | 6 | 25 | 33 | 30 | 8 |
หน่วย: มิลลิเมตร
การ แผนภาพโครงสร้าง ชุด LVN
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PFA |
2 | เข็ม | PCTFE |
3 | V ซีล | PTFE |
4 | น็อตล็อค | PVDF |
5 | ที่ มือจับ ปรับ | PVDF |
6 | เม็ดมีด บุชชิ่ง | PFA |
7 | น๊อตตัวเมีย | PFA |
8 | ปลอกสวม | PFA |
รุ่น | LVN20 | LVN30 | LVN40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ) | มิลลิเมตร | 4, 6 | 6, 8, 10 | 10, 12 | ||
นิ้ว | 1/8 ", 3/16", 1/4 " | 1/4 ", 3/8" | 3/8 ", 1/2" | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | ø4.4 | ø8 | ø10 | |||
ลักษณะ อัตราการไหล | Av × kv | 0.4 | 1.2 | 1.8 | ||
ประวัติย่อ | 0.5 | 1.4 | 2.2 | |||
ทนต่อ ความดัน (mpa) | 1 | |||||
ความดัน ใช้งาน (mpa) | 0 ถึง 0.5 | |||||
อุณหภูมิของ ของไหล (° C) | 5 ถึง 90 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 0 ถึง 60 | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.055 | 0.115 | 0.185 |
หมายเหตุ) สำหรับรายละเอียดขนาดท่อที่ใช้งานได้ให้ดูหน้า 945
คุณสามารถเลือกท่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน (ภายในคลาสร่างกาย) โดยใช้น็อตและปลอกบูช (ตัวลด) บังคับที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: LQ2.
Class ตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | ขนาดนิ้ว | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | |
2 | ● | ○ | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - |
3 | - | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | ○ | - |
4 | - | - | - | ● | ○ | - | - | - | ● | ○ |
○ ขนาดพื้นฐาน / ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
หมายเหตุ) ดูหน้า 910 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนขนาดท่อ
ลักษณะ อัตราการไหล LVN20
ลักษณะ อัตราการไหล LVN30
ลักษณะ อัตราการไหล LVN40
ข้อควรระวัง) เนื่องจากซีรี่ส์ LVN ไม่สามารถใช้เป็น วาล์ว หยุด อัตราการไหล จะไม่เป็น "0" เมื่อจำนวนการหมุนของ เข็ม เป็น "0" สำหรับรายละเอียดอ้างอิง p. 945 ในแค็ตตาล็อก "ข้อควรระวัง "
ตัวอย่างการใช้ เครื่องมือ พิเศษเมื่อเชื่อมต่อท่อ
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
Class ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 1.5 ถึง 2.0 |
3 | 3.0 ถึง 3.5 |
4 | 7.5 ถึง 9.0 |
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมในการขันที่แสดงทางด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
LVN30-S06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,685.20 | NEEDLE VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 6 | - | - | - | - | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PFA | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | อื่น ๆ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVN30-S06 ในชุด ฟลูออโรโพลิเมอร์ วาล์วหรี่ LVN ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
LVN20-S0306 |
LVN20-S0307 |
LVN20-S04 |
LVN30-S0607 |
LVN30-S0608 |
LVN30-S0610 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,155.80 | 1 ชิ้น | 14 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 6 | 1/8 | - | - | 2 | ||
฿ 3,265.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 1/8 | 1/4 | - | 2 | ||
฿ 3,372.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | 4 | - | - | - | เมตริก | 2 | ||
฿ 5,949.66 | 1 ชิ้น | 14 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 6 | - | - | 1/4 | - | 3 | ||
฿ 4,685.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 8 | - | - | - | 3 | ||
฿ 4,564.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 10 | - | - | - | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง