(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
หน้าแปลน ข้อต่อยูเนี่ยน: LQ3F การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รุ่น | E | E' | H | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | M | P | Q | R | S | T | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3F22 | 17 | 16 | 16 | 32.1 | 30.9 | 56.1 | 54.9 | 20 | 58 | 42 | 43 | 14 | 10 | 14 |
LQ3F42 | 24 | 22 | 24 | 49 | 46.8 | 73 | 70.8 | 29 | 58 | 42 | 43 | 14 | 10 | 22 |
LQ3F43 | 69 | |||||||||||||
LQ3F51 | 26.5 | 24 | 32 | 58 | 55.3 | 80 | 77.3 | 37 | 53 | 42 | 43 | 12 | 10 | 30 |
LQ3F52 | 82 | 79.3 | 58 | 14 | ||||||||||
LQ3F53 | 69 | |||||||||||||
LQ3F62 | 30 | 26 | 41 | 68.5 | 64.2 | 92.5 | 88.2 | 49 | 58 | 47 | 48 | 16 | 10 | 36 |
LQ3F63 | 69 | 55 | 56 | |||||||||||
LQ3F64 | 94.5 | 90.2 | 84 |
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ขนาด หน้าแปลน บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,117.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | 10K-20A | ||
฿ 2,104.64 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | 10K-20A | ||
฿ 2,023.83 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | 10K-20A | ||
฿ 2,009.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | 10K-20A | ||
฿ 2,615.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | 10K-20A | ||
฿ 2,601.98 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | 10K-20A | ||
฿ 2,426.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | 10K-20A | ||
฿ 2,413.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | 10K-20A | ||
฿ 2,924.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | 10K-25A | ||
฿ 2,911.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | 10K-25A | ||
฿ 2,736.46 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | 10K-25A | ||
฿ 2,723.19 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | 10K-25A | ||
฿ 3,133.16 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-15A | ||
฿ 3,119.89 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-15A | ||
฿ 2,776.76 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-15A | ||
฿ 2,762.89 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 19 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-15A | ||
฿ 3,254.37 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-20A | ||
฿ 3,241.11 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-20A | ||
฿ 2,897.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-20A | ||
฿ 2,884.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-20A | ||
฿ 3,530.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 19 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-25A | ||
฿ 3,517.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | 10K-25A | ||
฿ 3,173.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-25A | ||
฿ 3,160.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | 10K-25A | ||
฿ 4,279.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-20A | ||
฿ 4,265.78 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-20A | ||
฿ 3,767.66 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-20A | ||
฿ 3,754.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-20A | ||
฿ 4,750.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-25A | ||
฿ 4,737.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-25A | ||
฿ 4,239.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-25A | ||
฿ 4,225.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-25A | ||
฿ 5,329.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-40A | ||
฿ 5,316.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | 10K-40A | ||
฿ 4,818.17 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-40A | ||
฿ 4,804.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | 10K-40A |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | หน้าแปลน ข้อต่อยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง