(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟลูออโรโพลีเมอร์ของ บริษัท SMC ที่ ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ กับ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก แบบประหยัดพื้นที่:ขนาดเมตริก LQ3E-S
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประหยัด ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก LQ3E-S การ ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดเมตริก
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | B | C | E | E' | H | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3E21-S | ø6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | 34.5 | 33.5 | 39.5 | 38.5 | 20 |
LQ3E31-S | ø10 | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 21 | 47.5 | 44.5 | 52.5 | 49.5 | 25 |
LQ3E32-S | ø8 | 49.5 | 46.5 | ||||||||
LQ3E41-S | ø12 | 6 | 10 | 24 | 22 | 24 | 52.5 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 29 |
LQ3E51-S | ø19 | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 66 | 63.5 | 37 |
LQ3E61-S | ø25 | 8 | 18 | 30 | 26 | 41 | 78 | 74 | 80 | 76 | 49 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,323.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,310.42 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,134.93 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,121.67 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,682.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,669.33 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,359.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,346.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,669.33 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,359.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,346.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,406.59 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 12 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,393.33 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,029.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,015.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,730.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,030.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,016.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 5,882.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,427.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,417.89 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 3,404.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง