(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง LQ3T-R
รุ่น | ด้าน (ซ้าย) | ด้าน B (กลาง) | ด้าน C (ขวา) | B | E₁ | E₁' | E₂ | E₂' | E₃ | E₃' | F | G | H₁ | H₂ | H₃ | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | L₃ | L₃' | M₁ | M₂ | M₃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | ||||||||||||||||||||||||
LQ3T11-R1 | ø4 | ø3 | ø4 | 3.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4.8 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 28.5 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 14 | 14 | 14 |
LQ3T11-R5 | ø4 | ø3 | ||||||||||||||||||||||
LQ3T21-R1 | ø6 | ø4 | ø6 | 4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 11 | 16 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 34.5 | 33.5 | 20 | 14 | 20 |
LQ3T21-R2 | ø3 | ø6 | ||||||||||||||||||||||
LQ3T21-R5 | ø6 | ø4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 20 | 14 | ||||||||||
LQ3T21-R6 | ø6 | ø3 | ||||||||||||||||||||||
LQ3T31-R1 | ø10 | ø8 | ø10 | 5 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 21 | 21 | 47.5 | 44.5 | 47.5 | 44.5 | 47.5 | 44.5 | 25 | 25 | 25 |
LQ3T31-R2 | ø6 | ø10 | 17 | 16 | 16 | 38 | 37 | 20 | ||||||||||||||||
LQ3T31-R5 | ø10 | ø8 | 22.5 | 19.5 | 21 | 21 | 47.5 | 44.5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
LQ3T31-R6 | ø10 | ø6 | 17 | 16 | 16 | 38 | 37 | 20 | ||||||||||||||||
LQ3T32-R1 | ø8 | ø6 | ø8 | 5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 16 | 21 | 47.5 | 44.5 | 38 | 37 | 47.5 | 44.5 | 25 | 20 | 25 |
LQ3T32-R5 | ø8 | ø6 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 47.5 | 44.5 | 38 | 37 | 25 | 20 | ||||||||||
LQ3T41-R1 | ø12 | ø10 | ø12 | 6 | 24 | 22 | 22.5 | 19.5 | 24 | 22 | 10 | 20 | 24 | 21 | 24 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | 52.5 | 50.5 | 29 | 25 | 29 |
LQ3T41-R5 | ø12 | ø10 | 24 | 22 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | 29 | 25 | ||||||||||
LQ3T51-R1 | ø19 | ø12 | ø19 | 7 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 58.5 | 56.5 | 64 | 61.5 | 37 | 29 | 37 |
LQ3T51-R5 | ø19 | ø12 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 32 | 24 | 64 | 61.5 | 58.5 | 56.5 | 37 | 29 | ||||||||||
LQ3T61-R1 | ø25 | ø19 | ø25 | 8 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 32 | 41 | 78 | 74 | 70 | 67.5 | 78 | 74 | 49 | 37 | 49 |
LQ3T61-R5 | ø25 | ø19 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 78 | 74 | 70 | 67.5 | 49 | 37 |
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ3T31-R1-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (มม.) D3 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.68 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | 10 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง