(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด: LQ3U-R การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | E₁ | E₁' | E₂ | E₂' | H₁ | H₂ | L | L' | M₁ | M₂ | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | |||||||||||||
LQ3U11-R1 | ø4 | ø3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 46.5 | 44.5 | 14 | 14 | 10 |
LQ3U21-R1 | ø6 | ø4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 51 | 48.5 | 20 | 14 | 14 |
LQ3U21-R2 | ø3 | ||||||||||||
LQ3U31-R1 | ø10 | ø8 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 21 | 21 | 79 | 73 | 25 | 25 | 18 |
LQ3U31-R2 | ø6 | 17 | 16 | 16 | 66.5 | 62 | 20 | ||||||
LQ3U32-R1 | ø8 | ø6 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 66.5 | 62 | 25 | 20 | 18 |
LQ3U32-R2 | ø4 | 10 | 9 | 11 | 62 | 58 | 14 | ||||||
LQ3U41-R1 | ø12 | ø10 | 24 | 22 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 82.5 | 77 | 29 | 25 | 22 |
LQ3U41-R2 | ø8 | ||||||||||||
LQ3U51-R1 | ø19 | ø12 | 26.5 | 24 | 24 | 22 | 32 | 24 | 95.5 | 91 | 37 | 29 | 30 |
LQ3U51-R2 | ø10 | 22.5 | 19.5 | 21 | 91 | 85.5 | 25 | ||||||
LQ3U61-R1 | ø25 | ø19 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 112.5 | 105.5 | 49 | 37 | 36 |
LQ3U61-R2 | ø12 | 24 | 22 | 24 | 106.5 | 100 | 29 |
(E1, E1 ', E2, E2'): อ้างอิง มิติ ของท่อที่สอดไว้จาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E1 ', E2'), L': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ3U51-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,997.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 12 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ3U51-R1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ3 ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
LQ3U11-R1-3 |
LQ3U21-R1 |
LQ3U21-R1-1 |
LQ3U51-R1-1 |
LQ3U51-R1-2 |
LQ3U51-R1-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.56 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 3 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 720.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 711.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 2,750.40 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 12 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,245.65 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 19 | 12 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,232.38 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 19 | 12 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง