(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขนาดนิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
ชุด | ขนาด | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดนิ้ว | ||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | ||
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน LQ3P | 1 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
3 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
4 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
5 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
สเปค
มุมมองภายนอกขนาดเมาท์แผงนิ้ว
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน นิ้วขนาด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างโครงร่าง
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | E | E' | H | J | K | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | M | เสื้อ | W₁ | W₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3P1A | 1/8 " | 10 | 9 | 11 | 6 | 14.5 | 23.5 | 22.5 | 58 | 56 | 14 | 8 | 16 | 17 |
LQ3P2A | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 7 | 20.5 | 28 | 27 | 69 | 67 | 20 | 8 | 21 | 24 |
LQ3P3A | 3/8 " | 22.5 | 19.5 | 21 | 7 | 24.5 | 39 | 36 | 89 | 83 | 25 | 8 | 26 | 28 |
LQ3P4A | 1/2 " | 24.5 | 22.5 | 24 | 9 | 30.5 | 44.5 | 42.5 | 100 | 96 | 29 | 8 | 32 | 36 |
LQ3P5A | 3/4 " | 26.5 | 24 | 32 | 9 | 36.5 | 50.5 | 48 | 117 | 112 | 37 | 13 | 41 | 43 |
LQ3P6A | 1 " | 30 | 26 | 41 | 10 | 48.5 | 60 | 56 | 136 | 127.5 | 49 | 13 | 50 | 55 |
(E, E '): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E'), L₁ ', L₂': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
W: ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
รูปรูปภาพ เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย แน่นจนสัมผัสกับ พื้นผิว ด้านท้ายของ ตัวเครื่อง หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ3P1A |
LQ3P1A-1 |
LQ3P1A-2 |
LQ3P1A-3 |
LQ3P2A |
LQ3P2A-1 |
LQ3P2A-2 |
LQ3P2A-3 |
LQ3P3A |
LQ3P3A-1 |
LQ3P3A-2 |
LQ3P3A-3 |
LQ3P4A |
LQ3P4A-1 |
LQ3P4A-2 |
LQ3P4A-3 |
LQ3P5A |
LQ3P5A-1 |
LQ3P5A-2 |
LQ3P5A-3 |
LQ3P6A |
LQ3P6A-1 |
LQ3P6A-2 |
LQ3P6A-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 986.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 555.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 825.07 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 861.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 852.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 730.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 720.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 961.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 952.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 735.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 725.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,300.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,291.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,026.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,426.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,417.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 1,926.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 1,917.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,593.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,584.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,877.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 3,868.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง