(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก: LQ3E การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก: LQ3E แบบร่าง (สำหรับขนาด 7, 8)
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | B | C | E | E' | H | L | L' | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3E1A | 1/8 " | 3.5 | 4.8 | 10 | 9 | 11 | 28.5 | 27.5 | 14 |
LQ3E2A | 1/4 " | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | 34.5 | 33.5 | 20 |
LQ3E3A | 3/8 " | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 21 | 47.5 | 44.5 | 25 |
LQ3E4A | 1/2 " | 6 | 10 | 24.5 | 22.5 | 24 | 52.5 | 50.5 | 29 |
LQ3E5A | 3/4 " | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 37 |
LQ3E6A | 1 " | 8 | 18 | 30 | 26 | 41 | 78 | 74 | 49 |
LQ3E7A | 1 1/4 " | 9 | 22 | 35 | 35 | 50 | 92.5 | 92.5 | 64 |
LQ3E8A | 1 1/2 " | 11 | 28.5 | 39 | - | 60 | 100.5 | - | 77 |
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 865.47 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 717.12 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 703.86 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 926.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 760.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 773.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 900.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,319.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,009.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 996.33 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,069.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,565.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,271.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,187.83 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,885.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,649.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 1,949.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 1,936.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,789.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,386.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 2,985.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 3,364.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 9,065.86 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 7 | ||
฿ 9,051.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 7 | ||
฿ 6,103.68 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 7 | ||
฿ 6,090.42 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 7 | ||
฿ 33,231.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 8 | ||
฿ 33,218.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง