(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสามทาง เมตริก
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ คอลเลท
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
ชุด | ขนาด | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | ||||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | |||
แยก ข้อต่อสามทางที LQ3B | ตัวเมีย | 1 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
3 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
4 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
5 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
สเปค
ข้อต่อสามทาง ลักษณะภายนอก
ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc / NPT | B | E | E' | F | G | H | L₁ | L₁' | L₂ | M | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3B11-F□ | ø4 | 1/8 " | 3.5 | 10 | 9 | 4.8 | 9.5 | 11 | 28.5 | 27.5 | 19.5 | 14 | 18.5 |
LQ3B12-F□ | ø3 | ||||||||||||
LQ3B21-F□ | ø6 | 1/8 " | 4 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 34.5 | 33.5 | 20 | 20 | 18.5 |
LQ3B22-F□ | 1/4 " | 22 | 21.5 | ||||||||||
LQ3B31-F□ | ø10 | 1/8 " | 5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 47.5 | 44.5 | 23 | 25 | 18.5 |
LQ3B32-F□ | ø8 | ||||||||||||
LQ3B33-F□ | ø10 | 1/4 " | 24 | 21.5 | |||||||||
LQ3B34-F□ | ø8 | ||||||||||||
LQ3B35-F□ | ø10 | 3/8 " | 25.5 | 25 | |||||||||
LQ3B36-F□ | ø8 | ||||||||||||
LQ3B41-F□ | ø12 | 1/4 " | 6 | 24 | 22 | 10 | 20 | 24 | 52.5 | 50.5 | 23.5 | 29 | 21.5 |
LQ3B42-F□ | 3/8 " | 26 | 25 | ||||||||||
LQ3B43-F□ | 1/2 " | 30 | 29.5 | ||||||||||
LQ3B51-F□ | ø19 | 3/8 " | 7 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 64 | 61.5 | 30.5 | 37 | 25 |
LQ3B52-F□ | 1/2 " | 35.5 | 29.5 | ||||||||||
LQ3B53-F□ | 3/4 " | 37 | 36 | ||||||||||
LQ3B61-F□ | ø25 | 1/2 " | 8 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 78 | 74 | 41 | 49 | 29.5 |
LQ3B62-F□ | 3/4 " | 42.5 | 36 | ||||||||||
LQ3B63-F□ | 1 " | 46 | 44.5 |
(E, E '): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E'), L1': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
รูปรูปภาพ เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย แน่นจนสัมผัสกับ พื้นผิว ด้านท้ายของ ตัวเครื่อง หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.77 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,207.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,276.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 1,262.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 1,437.77 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,423.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,276.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 1,262.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 1,835.07 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,554.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,646.92 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,633.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,680.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,666.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 2,362.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,349.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,039.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,026.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,558.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,349.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,039.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,026.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,389.98 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,066.74 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,052.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,049.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,037.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,066.74 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,052.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,409.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,396.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,086.64 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,073.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,409.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,396.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 2,086.64 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,073.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 2,379.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,756.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,393.33 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,379.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,803.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,790.13 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,426.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,413.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,864.31 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,851.04 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,487.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,474.13 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 5,234.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 5,221.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,520.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,507.68 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 5,234.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 5,221.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,520.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,507.68 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 5,234.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 5,221.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,520.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,507.68 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 7,402.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 7,389.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 6,379.46 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 6,366.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 7,402.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 7,389.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 6,379.46 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 6,366.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 7,402.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1B (25 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 7,389.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1B (25 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 6,379.46 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1B (25 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 6,366.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | NPT (เกลียวใน) | 1B (25 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง