(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่องอ ตัวเมีย มีโครงสร้างคอล คอลเลท ชนิดเปลวไฟ
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
วัตถุ | รุ่น | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3□10 | LQ3□20 | LQ3□30 | LQ3□40 | LQ3□50 | LQ3□60 | LQ3□70 | ||
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||||
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||||
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c | ||||||
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ชุด | ขนาด | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | ||||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | |||
ข้อต่องอ LQ3L | ตัวเมีย | 1 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
3 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
4 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
5 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LQ3L-F การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
LQ3L-F การ ดรออิ้งบอกขนาด
* (E, E '): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E'), L1': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc / NPT | B | C | E | E' | H | L₁ | L₁' | L₂ | M | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3L11-F□ | ø4 | 1/8 " | 3.5 | 4.8 | 10 | 9 | 11 | 28.5 | 27.5 | 19.5 | 14 | 18.5 |
LQ3L12-F□ | ø3 | |||||||||||
LQ3L21-F□ | ø6 | 1/8 " | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | 34.5 | 33.5 | 20 | 20 | 18.5 |
LQ3L22-F□ | 1/4 " | 22 | 21.5 | |||||||||
LQ3L31-F□ | ø10 | 1/8 " | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 21 | 47.5 | 44.5 | 23 | 25 | 18.5 |
LQ3L32-F□ | ø8 | |||||||||||
LQ3L33-F□ | ø10 | 1/4 " | 24 | 21.5 | ||||||||
LQ3L34-F□ | ø8 | |||||||||||
LQ3L35-F□ | ø10 | 3/8 " | 25.5 | 25 | ||||||||
LQ3L36-F□ | ø8 | |||||||||||
LQ3L41-F□ | ø12 | 1/4 " | 6 | 10 | 24 | 22 | 24 | 52.5 | 50.5 | 23.5 | 29 | 21.5 |
LQ3L42-F□ | 3/8 " | 26 | 25 | |||||||||
LQ3L43-F□ | 1/2 " | 30 | 29.5 | |||||||||
LQ3L51-F□ | ø19 | 3/8 " | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 30.5 | 37 | 25 |
LQ3L52-F□ | 1/2 " | 35.5 | 29.5 | |||||||||
LQ3L53-F□ | 3/4 " | 37 | 36 | |||||||||
LQ3L61-F□ | ø25 | 1/2 " | 8 | 18 | 30 | 26 | 41 | 78 | 74 | 41 | 49 | 29.5 |
LQ3L62-F□ | 3/4 " | 42.5 | 36 | |||||||||
LQ3L63-F□ | 1 " | 46 | 44.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
อ้างถึงแผ่นพับ "อุปกรณ์ฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงไฮเปอร์ฟิตติ้ง / ขั้นตอนการติดตั้ง LQ3 ซีรีย์ Flare-type" สำหรับการเชื่อมต่อท่อและเครื่องมือพิเศษ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือ พิเศษและภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 654.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 607.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 598.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 664.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 654.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 912.51 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 899.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 664.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 980.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 912.51 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 598.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 993.32 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 980.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 912.51 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 899.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 824.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 815.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,128.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 748.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 824.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 815.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,128.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,115.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 867.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 857.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 800.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 791.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 867.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 857.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,189.21 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,175.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,528.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,026.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,026.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 923.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 913.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,528.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 923.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 913.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,036.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,514.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,366.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,353.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,121.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,501.08 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,008.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,662.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,649.43 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,501.08 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,487.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,121.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,501.08 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,487.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,649.43 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,501.08 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,487.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,460.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,123.76 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,948.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,935.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,137.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,123.76 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,948.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,935.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,460.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,123.76 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว ตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง