(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ข้อศอกตัวผู้ที่สามารถทนต่อความเครียดจากความร้อนได้
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างคอล คอลเลท บาน
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·การประกอบที่ดีเยี่ยม
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
·สามารถทนต่อ ความเค้น ความร้อน
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
ข้อศอกภายนอก LQ3L-M ลักษณะภายนอก
(A): ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเข้า
(E, E '): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
(E'), L₁': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R/NPT | A | E | E' | H | L₁ | L₁' | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3L11-M□ | ø4 | 1/8 " | 12.5 | 10 | 9 | 11 | 26 | 25 | 16.5 | 14 |
LQ3L12-M□ | ø3 | |||||||||
LQ3L21-M□ | ø6 | 1/8 " | 18.5 | 17 | 16 | 16 | 33.5 | 32.5 | 22.5 | 20 |
LQ3L22-M□ | 1/4 " | 16.5 | ||||||||
LQ3L31-M□ | ø10 | 1/8 " | 24 | 22.5 | 19.5 | 21 | 46 | 43 | 28 | 25 |
LQ3L32-M□ | ø8 | |||||||||
LQ3L33-M□ | ø10 | 1/4 " | 22 | |||||||
LQ3L34-M□ | ø8 | |||||||||
LQ3L35-M□ | ø10 | 3/8 " | 21.5 | |||||||
LQ3L36-M□ | ø8 | |||||||||
LQ3L38-M□ | 1/2 " | 24.5 | 47.5 | 44.5 | 32.5 | |||||
LQ3L41-M□ | ø12 | 1/4 " | 27 | 24 | 22 | 24 | 54.5 | 52.5 | 33 | 29 |
LQ3L42-M□ | 3/8 " | 26.5 | ||||||||
LQ3L43-M□ | 1/2 " | 25 | ||||||||
LQ3L51-M□ | ø19 | 3/8 " | 33.5 | 26.5 | 24 | 32 | 64 | 61.5 | 40 | 37 |
LQ3L52-M□ | 1/2 " | 32 | ||||||||
LQ3L53-M□ | 3/4 " | 30.5 | ||||||||
LQ3L61-M□ | ø25 | 1/2 " | 38 | 30 | 26 | 41 | 77 | 73 | 46 | 49 |
LQ3L62-M□ | 3/4 " | 36.5 | ||||||||
LQ3L63-M□ | 1 " | 35.5 |
ทนต่อ ความดัน และกราฟประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 428.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 381.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 372.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 437.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 428.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 381.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 372.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 437.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 428.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 589.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 576.01 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 670.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 428.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 589.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 576.01 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 447.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 437.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 381.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 372.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 447.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 437.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 589.78 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 576.51 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 480.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 470.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 414.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 405.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 480.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 470.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 636.82 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 623.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 574.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 565.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 461.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 452.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 574.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 855.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 706.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 693.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 574.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 565.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 461.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 452.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 574.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 892.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 706.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 693.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 603.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 499.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 489.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 908.89 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 760.54 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 747.27 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 603.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 499.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 489.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 908.89 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 760.54 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 747.27 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 692.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 683.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 579.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 570.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 692.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,023.47 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 875.12 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 861.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 692.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 683.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 579.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 570.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 692.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,023.47 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 875.12 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 861.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 980.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 876.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 867.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,299.06 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,285.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 758.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 748.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง