1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาดท่อเมตริก

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ข้อต่อลด ขนาดท่อเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,943.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ท่อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของของเหลวได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
 ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง

คุณสมบัติขนาด สหภาพ เมตริก ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ส่วนต่อขยายท่อ

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขยายท่อ ข้อต่อลด ชนิด LQ1E-TR ขนาดตัวชี้วัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

LQ1E-TR การวัดขนาดร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขยายท่อ ข้อต่อลด ชนิด LQ1E-TR ขนาดตัวชี้วัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขยายท่อ ข้อต่อลด ชนิด LQ1E-TR ขนาดตัวชี้วัด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นด้านหนึ่งด้าน BBCDEHL₁L₂L₃M
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอกขนาด สายยาง (D)
LQ1E21-T-R8ø68 × 646815142830.52016.5
LQ1E21-T-R910 × 810
LQ1E21-T-R1012 × 101234.524
LQ1E22-T-R8ø46 × 4625.515
LQ1E22-T-R98 × 6830.520
LQ1E22-T-R1010 × 810
LQ1E31-T-R8ø1012 × 105912201736.637.62423
LQ1E32-T-R1ø86 × 459636.628.615
LQ1E32-T-R810 × 81033.620
LQ1E41-T-R1ø1210 × 86910242143352028
LQ1E41-T-R36 × 463015
*LQ1E41-T-R819 × 16--1939.64935

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

รหัสสินค้า
LQ1E21-T-R8
LQ1E21-T-R9
LQ1E21-T-R10
LQ1E22-T-R8
LQ1E22-T-R9
LQ1E22-T-R10
LQ1E31-T-R8
LQ1E32-T-R1
LQ1E32-T-R8
LQ1E41-T-R1
LQ1E41-T-R3
LQ1E41-T-R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 ขนาดของ ตัวเครื่อง

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA682

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA6102

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA6122

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA462

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA482

฿ 1,943.95

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA4102

฿ 2,061.25

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA10123

฿ 2,061.25

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA863

฿ 2,061.25

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA8103

฿ 2,119.90

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA12104

฿ 2,119.90

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1264

฿ 5,831.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE12194

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ส่วนขยาย สายยาง ข้อต่อลด
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200 บรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า