1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ต่อท่อ ขนาดเมตริก

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ต่อท่อ ขนาดเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,099.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ท่อยูเนี่ยนส่วนขยายที่มีประสิทธิภาพป้องกันการรั่วไหลของของเหลวที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
 ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง

คุณสมบัติ ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ส่วนต่อขยายท่อ

ท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ส่วนขยาย ข้อต่อสามทางที ขนาด LQ1T-TT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ร่างโครงร่างประเภท T1

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ส่วนขยาย ข้อต่อสามทางที ขนาด LQ1T-TT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างชนิด T2 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ส่วนขยาย ข้อต่อสามทางที ขนาด LQ1T-TT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ร่างโครงร่างประเภท T3

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นบังคับ สายยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
BDEFGHL₁L₂L₃M
*LQ1T21-TT1ø6-6 × 415--1421.526.51816.5
*LQ1T21-TT225.5
*LQ1T31-TT1ø10-10 × 820--1730.635.52423
*LQ1T31-TT234.5
*LQ1T32-TT1ø8-8 × 620--1729.635.52423
*LQ1T32-TT234.5
*LQ1T32-TT329
LQ1T51-TT2ø19719 × 16291428265455.53539
LQ1T51-TT3
LQ1T61-TT1ø25825 × 2239.518363669.565.539.549

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

รหัสสินค้า
LQ1T21-TT2
LQ1T31-TT1
LQ1T31-TT2
LQ1T32-TT1
LQ1T32-TT2
LQ1T32-TT3
LQ1T51-TT2
LQ1T61-TT1-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) บรรจุภัณฑ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 6,420.05

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE6ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า2ประเภทที่ 2

฿ 6,920.70

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE10ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3ประเภทที่ 1

฿ 7,480.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE10ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3ประเภทที่ 2

฿ 7,480.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3ประเภทที่ 1

฿ 7,685.70

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3ประเภทที่ 2

฿ 7,685.70

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3ประเภทที่ 3

฿ 4,099.55

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA19ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า5ประเภทที่ 2

฿ 7,085.60

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA25มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า6ประเภทที่ 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที ต่อ สายยาง
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200