(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ขนาดนิ้ว
· สายยาง สามารถวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่น
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
·ป้องกันการคลายตัวได้ดีเยี่ยม
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ / อุปกรณ์ไฮเปอร์ร่าง LQ1
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ / การใช้งาน LQ1
ขนาด | รุ่น | ด้าน (ซ้าย) | ด้าน B (กลาง) | ด้าน C (ขวา) |
---|---|---|---|---|
ขนาด สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) / ขนาด ตัวเครื่อง | ||||
3 | LQ1T3A-ST2-R5 | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | 3/8 "× 1/4" | 1/4 "× 5/32" |
4 | LQ1T4A-ST1-R1 | 1/2 "× 3/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | 1/2 "× 3/8" |
LQ1T4A-ST1-R7 | 3/8 "× 1/4" | |||
LQ1T4A-ST1-R37 | 1/2 "× 3/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | ||
5 | LQ1T5A-ST1-R1 | 3/4 "× 5/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | 3/4 "× 5/8" |
LQ1T5A-ST1-R2 | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | |||
LQ1T5A-ST1-R5 | 1/2 "× 3/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | ||
LQ1T5A-ST1-R7 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | |||
LQ1T5A-ST1-R12 | 1/4 "× 5/32" | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | ||
LQ1T5A-ST2-R1 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | 3/4 "× 5/8" | ||
LQ1T5A-ST2-R3 | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | 1/4 "× 5/32" | ||
LQ1T5A-ST3-R5 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | 3/4 "× 5/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | |
6 | LQ1T6A-ST1-R1 | 1 "× 7/8" | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | 1 "× 7/8" |
LQ1T6A-ST1-R2 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | |||
LQ1T6A-ST1-R3 | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | |||
LQ1T6A-ST2-R1 | ขนาด ตัวเครื่อง 6 | 3/4 "× 5/8" |
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T4A-ST1-R1 |
LQ1T4A-ST1-R1-1 |
LQ1T4A-ST1-R7 |
LQ1T4A-ST1-R7-1 |
LQ1T4A-ST1-R37 |
LQ1T4A-ST1-R37-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง (ด้านข้าง) | ขนาดของ ตัวเครื่อง (ด้าน B) | ขนาดของ ตัวเครื่อง (ด้าน C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,745.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 1/2 | - | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | - | 3 | - | ||
฿ 7,733.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 1/2 | - | 1/2 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | - | 3 | - | ||
฿ 7,922.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 3/8 | - | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | - | 3 | - | ||
฿ 7,910.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 3/8 | - | 1/2 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | - | 3 | - | ||
฿ 8,922.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 1/2 | - | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | - | 5 | - | ||
฿ 8,911.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 1/2 | - | 1/2 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | - | 5 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง