(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเมตริก
· สายยาง สามารถวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่น
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
·ป้องกันการคลายตัวได้ดีเยี่ยม
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
รูปประเภท ข้อต่อลด ประหยัดพื้นที่
การใช้งาน ตัวอย่าง ข้อต่อลด ประหยัดพื้นที่
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด | รุ่น | ด้าน (ซ้าย) | ด้าน B (กลาง) | ด้าน C (ขวา) |
---|---|---|---|---|
ขนาด สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) / ขนาด ตัวเครื่อง | ||||
4 | LQ1T41-ST1-R1 | 12 × 10 | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | 12 × 10 |
LQ1T41-ST1-R37 | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | |||
5 | LQ1T51-ST1-R1 | 19 × 16 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 | 19 × 16 |
LQ1T51-ST1-R2 | ขนาด ตัวเครื่อง 3 | |||
LQ1T51-ST1-R13 | 6 × 4 | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | ||
LQ1T51-ST1-R36 | 12 × 10 | ขนาด ตัวเครื่อง 6 | ||
LQ1T51-ST1-R37 | 19 × 16 | 12 × 10 | ||
6 | LQ1T61-ST1-R1 | 25 × 22 | ขนาด ตัวเครื่อง 5 | 25 × 22 |
LQ1T61-ST1-R2 | ขนาด ตัวเครื่อง 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (มม.) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง (ด้าน B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,745.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 7,733.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 8,922.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 8,911.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 9,599.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 9,588.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 19 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 9,599.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 9,588.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 19 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 9,953.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 9,941.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 19 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 13,163.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 13,151.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 19 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 13,163.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 13,151.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | 12 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 14,135.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 14,123.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 14,135.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 14,123.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง