(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเมตริก
· สายยาง สามารถวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่น
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
·ป้องกันการคลายตัวได้ดีเยี่ยม
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
รูปประเภท ข้อต่อลด ประหยัดพื้นที่
การใช้งาน ตัวอย่าง ข้อต่อลด ประหยัดพื้นที่
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด ST1
การ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท ST2
การ ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด ST3
การ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท ST4
รุ่น | บังคับ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | B | E | F | G | H | L₁ | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1T21-ST1 | ø6 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 31.1 | 16.5 |
LQ1T21-ST2 | |||||||||
LQ1T21-ST3 | |||||||||
LQ1T21-ST4 | |||||||||
LQ1T31-ST1 | ø10 | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 41.1 | 23 |
LQ1T31-ST2 | |||||||||
LQ1T31-ST3 | |||||||||
LQ1T32-ST1 | ø8 | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 41.1 | 23 |
LQ1T32-ST2 | |||||||||
LQ1T32-ST3 | |||||||||
LQ1T32-ST4 | |||||||||
LQ1T41-ST1 | ø12 | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 47.5 | 28 |
LQ1T41-ST2 | |||||||||
LQ1T41-ST4 | |||||||||
LQ1T51-ST1 | ø19 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 59 | 39 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,061.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,049.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,061.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 2 | ||
฿ 2,061.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 3 | ||
฿ 2,049.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 3 | ||
฿ 2,061.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 4 | ||
฿ 2,049.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ประเภทที่ 4 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 2 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 3 | ||
฿ 2,756.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 3 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 2 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 3 | ||
฿ 2,768.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ประเภทที่ 4 | ||
฿ 2,915.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ประเภทที่ 1 | ||
฿ 2,915.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ประเภทที่ 2 | ||
฿ 2,915.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ประเภทที่ 4 | ||
฿ 4,210.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ประเภทที่ 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง