(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
LQ1E-SS-R เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งข้อศอกฟลูออโรโพลีเมอร์ชนิดประหยัดพื้นที่จาก SMC
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ยอดเยี่ยม
·ความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วไหลสูง
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประหยัดพื้นที่ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก LQ1E-SS ขนาด ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | B | C | E | H | L₁ | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ขนาด ตัวเครื่อง ใช้งานได้ | ||||||||
LQ1E2A-SS | 1/4 " | 2 | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 31.1 | 16.5 |
LQ1E3A-SS | 3/8 " | 3 | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.6 | 41.1 | 23 |
LQ1E4A-SS | 1/2 " | 4 | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 47.5 | 28 |
*LQ1E5A-SS | 3/4 " | 5 | - | - | 29 | 26 | 45.5 | 59 | 39 |
LQ1E6A-SS | 1 " | 6 | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 75.5 | 49 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ1E2A-SS |
LQ1E3A-SS |
LQ1E3A-SS-1 |
LQ1E5A-SS |
LQ1E5A-SS-1 |
LQ1E6A-SS |
LQ1E6A-SS-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,002.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 2,238.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 3/8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,226.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 3/8 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 8,392.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 3/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 8,381.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 3/4 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 5,859.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,848.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง