1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว

ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,226.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดรีดิวซ์สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 200 ° C
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด สเปค ขนาดนิ้ว LQ1U-R ประเภท

สเปค ทั่วไป (อ้างอิง)

วัตถุรุ่น
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
วัสดุใหม่ PFA note:
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C)1.0 MPa
ทนต่อ ความดันอ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน
อุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 200 ℃

บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE

ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน

ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี

ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี

โครงร่าง / มิติ

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างประเภท

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างประเภท

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ สำหรับขนาด 3 ถึง 5

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ สำหรับขนาด 3 ถึง 5

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ สำหรับขนาด 6

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ สำหรับขนาด 6

รุ่นด้านหนึ่งด้าน BE₁E₂H₁H₂LM₁M₂W
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก
LQ1U4A-R21/2 "1/4 "24152114532816.523
LQ1U4A-R41/2 "1/8 "
*LQ1U5A-R23/4 "3/8 "2920261766.5392332
LQ1U5A-R33/4 "1/4 "151461.516.5
LQ1U6A-R21 "1/2 "39.524362187492846
*LQ1U6A-R41 "1/4 "2017822336

หน่วย: มิลลิเมตร
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

ขนาดทำตามคำสั่งรุ่นด้านหนึ่งด้าน B
ขนาด สายยาง บังคับ (นิ้ว)
4-LQ1U4A-R21/2 "× 3/8"1/4 "× 5/32"
-LQ1U4A-R41/8 "× 0.086"
5*LQ1U5A-R23/4 "× 5/8"3/8 "× 1/4"
-LQ1U5A-R31/4 "× 5/32"
6-LQ1U6A-R21 "× 7/8"1/2 "× 3/8"
*LQ1U6A-R41/4 "× 5/32"

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

หมายเหตุสำหรับท่อ

1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน

2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง

ขนาด ตัวเครื่องแรงบิด (N · m)
20.3 ถึง 0.4
30.8 ถึง 1.0
41.0 ถึง 1.2
52.5 ถึง 3.0
65.5 ถึง 6.0

บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น

รหัสสินค้า
LQ1U4A-R2
LQ1U4A-R2-1
LQ1U4A-R4
LQ1U5A-R2
LQ1U5A-R3
LQ1U6A-R2
LQ1U6A-R4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 บรรจุภัณฑ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง

฿ 2,238.05

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/21/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า4

฿ 2,226.15

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน PFA1/21/4มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า4

฿ 2,238.05

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/21/8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า4

฿ 4,947.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE3/43/8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า5

฿ 2,591.65

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA3/41/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า5

฿ 5,188.40

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA11/2ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า6

฿ 6,066.45

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE11/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200