(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยน ชนิด ข้อต่อลด มีคุณสมบัติการไหลผ่านที่โดดเด่นโดยมีการรวมของเหลวน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
· น๊อตตัวเมีย ง่าย
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA note: | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง LQ1U-R ซีรี่ส์
ชุด | ขนาด | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | |||||||||
ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | ||
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ประเภท LQ1U-R | 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | |
6 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
LQ1U-R การ ดรออิ้งบอกขนาด
สำหรับขนาด 3 ถึง 5
สำหรับขนาด 6
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | E₁ | E₂ | H₁ | H₂ | L | M₁ | M₂ | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ||||||||||
LQ1U31-R3 | ø10 | ø4 | 24 | 15 | 21 | 14 | 53 | 28 | 16.5 | 23 |
LQ1U41-R2 | ø12 | ø8 | 24 | 20 | 21 | 17 | 58.5 | 28 | 23 | 23 |
LQ1U41-R3 | ø12 | ø6 | 15 | 14 | 53 | 16.5 | ||||
*LQ1U51-R2 | ø19 | ø10 | 29 | 20 | 26 | 17 | 66.5 | 39 | 23 | 32 |
*LQ1U51-R3 | ø19 | ø8 | ||||||||
LQ1U51-R4 | ø19 | ø6 | 15 | 14 | 61.5 | 16.5 | ||||
LQ1U51-R6 | ø19 | ø3 | ||||||||
LQ1U61-R2 | ø25 | ø12 | 39.5 | 24 | 36 | 21 | 87 | 49 | 28 | 46 |
*LQ1U61-R5 | ø25 | ø6 | 20 | 17 | 82 | 23 | 36 |
หน่วย: มิลลิเมตร
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
LQ1U31-R3 |
LQ1U31-R3-1 |
LQ1U41-R2 |
LQ1U41-R2-1 |
LQ1U41-R3 |
LQ1U41-R3-1 |
LQ1U51-R2 |
LQ1U51-R3 |
LQ1U51-R4 |
LQ1U51-R6 |
LQ1U51-R6-1 |
LQ1U61-R2 |
LQ1U61-R5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,591.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | PFA | 10 | 4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,579.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | 4 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,238.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,226.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | 8 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,238.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,226.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 4,947.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 19 | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 5,065.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 19 | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,591.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 19 | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,591.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 19 | 3 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,579.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 19 | 3 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 5,188.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 25 | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 6,066.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 25 | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง