(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งทียูยูเนี่ยนฟลูออโรโพลีเมอร์ชนิดรีดิวซ์สำหรับใช้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA note: | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ชุด | ขนาด | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดนิ้ว | ||||||||
1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ||
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ประเภท LQ1T-R | 2 | ● | ● | ○ | - | - | - | - |
3 | - | - | ● | ○ | - | - | - | |
4 | ● | - | ● | ● | ○ | - | - | |
5 | ● | - | ● | ● | ● | ○ | - | |
6 | - | - | ● | ● | ● | ● | ○ |
บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างชนิด
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ดรออิ้งบอกขนาด ชนิด มิติ สำหรับขนาด 3 ถึง 5
ยูเนี่ยนทีลดการวาดภาพชนิดมิติสำหรับขนาด 6
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | ด้านซี | B | E₁ | E₂ | E₃ | F | G | H₁ | H₂ | H₃ | L₁ | L₂ | L₃ | M₁ | M₂ | M₃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ||||||||||||||||||
LQ1T3A-R5 | 1/4 " | 3/8 " | 3/8 " | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 23 | 23 | 23 |
LQ1T3A-R7 | 1/4 " | 1/4 " | 3/8 " | |||||||||||||||
LQ1T4A-R2 | 1/2 " | 1/4 " | 1/2 " | 6 | 24 | 15 | 24 | 9 | 18 | 21 | 14 | 21 | 43 | 33 | 43 | 28 | 16.5 | 28 |
LQ1T4A-R5 | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | 24 | 21 | 43 | 28 | |||||||||||
LQ1T4A-R6 | 1/4 " | 1/2 " | 1/2 " | 7 | 20 | 29 | 29 | 14 | 28 | 17 | 26 | 26 | 44 | 54 | 54 | 23 | 39 | 39 |
LQ1T4A-R7 | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 6 | 24 | 24 | 24 | 9 | 18 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 28 |
LQ1T4A-R8 | 1/4 " | 1/4 " | 1/2 " | 7 | 20 | 20 | 29 | 14 | 28 | 17 | 17 | 26 | 44 | 44 | 54 | 23 | 23 | 39 |
LQ1T4A-R10 | 1/4 " | 1/2 " | 1/4 " | 6 | 15 | 24 | 15 | 9 | 18 | 14 | 21 | 14 | 33 | 43 | 33 | 16.5 | 28 | 16.5 |
LQ1T5A-R2 | 3/4 " | 3/8 " | 3/4 " | 7 | 29 | 20 | 29 | 14 | 28 | 26 | 17 | 26 | 54 | 44 | 54 | 39 | 23 | 39 |
LQ1T5A-R5 | 1/2 " | 3/4 " | 3/4 " | 29 | 26 | 54 | 39 | |||||||||||
LQ1T5A-R6 | 3/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 20 | 17 | 44 | 23 | |||||||||||
*LQ1T5A-R7 | 1/2 " | 1/2 " | 3/4 " | - | 24 | 24 | 39.5 | - | - | 21 | 21 | 36 | 42 | 52.5 | 57.5 | 28 | 28 | 49 |
หน่วย: มิลลิเมตร
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
* สเปค
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T3A-R7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1T3A-R7 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T3A-R5 |
LQ1T3A-R5-1 |
LQ1T3A-R7-1 |
LQ1T4A-R10 |
LQ1T4A-R2 |
LQ1T4A-R5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | 3/8 | 3/8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | 3/8 | 3/8 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | 1/4 | 3/8 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 3,621.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/4 | 1/2 | 1/4 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 3,621.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 1/2 | 1/4 | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง