(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ มีประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล โดดเด่นและความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วซึม
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยางตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
ชุด | ขนาด | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | |||||||||
ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | ||
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด ประเภท LQ1T-R | 3 | ● | - | ● | ● | ○ | - | - | - |
4 | ● | - | ● | ● | ● | ○ | - | - | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | |
6 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด
ลักษณะภายนอก LQ1T-R ซีรีส์
LQ1T-R ซีรีส์การ ดรออิ้งบอกขนาด
LQ1T-R การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 3 ถึง 5
LQ1T-R ซีรีส์การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | ด้านซี | B | E₁ | E₂ | E₃ | F | G | H₁ | H₂ | H₃ | L₁ | L₂ | L₃ | M₁ | M₂ | M₃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ||||||||||||||||||
LQ1T31-R7 | ø8 | ø8 | ø10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 23 | 23 | 23 |
LQ1T31-R8 | ø6 | ø6 | ø10 | |||||||||||||||
LQ1T32-R5 | ø6 | ø8 | ø8 | |||||||||||||||
LQ1T32-R6 | ø6 | ø10 | ø10 | |||||||||||||||
LQ1T32-R7 | ø6 | ø6 | ø8 | |||||||||||||||
LQ1T41-R2 | ø12 | ø8 | ø12 | 6 | 24 | 20 | 24 | 9 | 18 | 21 | 17 | 21 | 43 | 38.5 | 43 | 28 | 23 | 28 |
LQ1T41-R3 | ø12 | ø6 | ø12 | 15 | 14 | 33 | 16.5 | |||||||||||
LQ1T41-R5 | ø10 | ø12 | ø12 | 24 | 21 | 43 | 28 | |||||||||||
LQ1T41-R7 | ø10 | ø10 | ø12 | |||||||||||||||
LQ1T41-R12 | ø6 | ø12 | ø12 | 7 | 20 | 29 | 29 | 14 | 28 | 26 | 17 | 26 | 44 | 54 | 54 | 23 | 39 | 39 |
LQ1T41-R22 | ø10 | ø6 | ø12 | 6 | 24 | 20 | 24 | 9 | 18 | 21 | 21 | 43 | 38.5 | 43 | 28 | 23 | 28 | |
LQ1T41-R23 | ø6 | ø6 | ø12 | 7 | 20 | 29 | 14 | 28 | 17 | 26 | 44 | 44 | 54 | 23 | 39 | |||
LQ1T41-R26 | ø12 | ø3 | ø12 | 6 | 24 | 15 | 24 | 9 | 18 | 21 | 14 | 21 | 43 | 33 | 43 | 28 | 16.5 | 28 |
LQ1T41-R32 | ø6 | ø12 | ø6 | 15 | 24 | 15 | 14 | 21 | 14 | 33 | 43 | 33 | 16.5 | 28 | 16.5 | |||
LQ1T51-R2 | ø19 | ø10 | ø19 | 7 | 29 | 20 | 29 | 14 | 28 | 26 | 17 | 26 | 54 | 44 | 54 | 39 | 23 | 39 |
LQ1T51-R3 | ø19 | ø8 | ø19 |
หน่วย: มิลลิเมตร
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ไม่มีรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T41-R7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (มม.) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | 10 | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1T41-R7 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ข้อต่อยูเนี่ยน ย ข้อต่อสามทางที ข้อต่อลด ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T32-R5 |
LQ1T32-R5-1 |
LQ1T32-R6 |
LQ1T51-R10 |
LQ1T51-R10-1 |
LQ1T51-R13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (มม.) D3 | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | 8 | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | 8 | 8 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | 10 | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 4,063.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | 19 | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,051.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | 19 | 10 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,063.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | 19 | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง