(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยน มีคุณสมบัติการไหลผ่านที่โดดเด่นพร้อมด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ชุด | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดตัวชี้วัด | ||||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ø3 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø19 | ø25 | ||
ข้อต่อยูเนี่ยน LQ1U | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | |
3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | |
4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | |
5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
LQ1U การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
การ ดรออิ้งบอกขนาด LQ1U
การ ดรออิ้งบอกขนาด LQ1U สำหรับขนาด 1
LQ1U การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
LQ1U การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | E | H | L | M | W |
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1U11 | ø4 | 10 | - | 29 | 11.5 | 10 |
LQ1U12 | ø3 | |||||
LQ1U21□□ | ø6 | 15 | 14 | 41 | 16.5 | 14 |
LQ1U22□□ | ø4 | |||||
LQ1U2C□□ | ø3 | |||||
LQ1U31□□ | ø10 | 20 | 17 | 54 | 23 | 19 |
LQ1U32□□ | ø8 | |||||
LQ1U33□□ | ø6 | |||||
LQ1U41□□ | ø12 | 24 | 21 | 63 | 28 | 23 |
LQ1U42□□ | ø10 | |||||
LQ1U51□□ | ø19 | 29 | 26 | 77 | 39 | 32 |
LQ1U52□□ | ø12 | |||||
LQ1U61□□ | ø25 | 39.5 | 36 | 102 | 49 | 46 |
LQ1U62□□ | ø19 |
หน่วย: มิลลิเมตร
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือบีบให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
LQ1U61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,188.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 25 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1U61 ในชุด ยูเนี่ยน LQ1U ฟิตติ้งฟลูออโรโพลีเมอร์ขนาดเมตริก / ไฮเปอร์ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LQ1U12-1 |
LQ1U21 |
LQ1U21-1 |
LQ1U61-1 |
LQ1U6162 |
LQ1U6162-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 595.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 3 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 824.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 812.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 5,177.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 25 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,188.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 25 | 19 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,177.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 25 | 19 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง