(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ที่มีส่วนยึดท่อบนน็อตที่ใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·แสดงความต้านทานที่แข็งแกร่งต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยางตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° Cเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการสอดเข้ามุมของ น็อต
·ระบบลดขนาดช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที LQ1T ลักษณะภายนอก
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที LQ1T การ ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 1
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | B | E | F | G | H | L | M | เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1T1A | 1/8 " | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 11.5 | 1.8 |
LQ1T2A□□ | 1/4 " | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 16.5 | 3.6 |
LQ1T2B□□ | 3/16 " | 2.9 | |||||||
LQ1T2C□□ | 1/8 " | 1.8 | |||||||
LQ1T3A□□ | 3/8 " | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 23 | 5.8 |
LQ1T3B□□ | 1/4 " | 3.6 | |||||||
LQ1T4A□□ | 1/2 " | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 28 | 9 |
LQ1T4B□□ | 3/8 " | 5.8 | |||||||
LQ1T5A□□ | 3/4 " | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 39 | 15 |
LQ1T5B□□ | 1/2 " | 9 | |||||||
LQ1T6A□□ | 1 " | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 49 | 21.2 |
LQ1T6B□□ | 3/4 " | 15 |
*(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
หน่วยสำหรับขนาดอื่นที่ไม่ใช่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง: มิลลิเมตร
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA note: | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE
ยูเนี่ยนที LQ1T ทนต่อความดันและประสิทธิภาพการทนความร้อน
ประเภทของเส้น
การใช้ เครื่องมือ เชื่อมต่อ สายยาง เฉพาะด้าน (ตัวอย่าง)
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ)
คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้ดูแรงบิดในการขันที่เหมาะสมซึ่งแสดงทางด้านซ้ายเมื่อท่อ / ท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/8 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 788.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/4 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 1/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 1/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/16 | 1/4 | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | - | 1/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | - | 1/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,142.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,336.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/8 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 3/8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 3/8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3/8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3/8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/8 | - | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 3/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 1/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,725.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,005.84 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,713.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/2 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/8 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,149.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,507.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/2 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,507.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/2 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,149.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/2 | - | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/8 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/2 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,149.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/2 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,507.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/8 | - | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,161.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,507.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,149.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/8 | - | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/4 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1/2 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,645.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1/2 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,219.39 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,219.39 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,645.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/2 | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,645.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1/2 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,219.39 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1/2 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,657.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 4,219.39 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,645.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1/2 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1 | 3/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,768.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1 | 3/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 8,944.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 8,944.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,768.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 1 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,768.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 8,944.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 7,780.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 8,944.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 8,944.23 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | - | 3/4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง